Принцип e+

Самые эффективные чиллеры в мире. Blue e+.

В чем заключаются важнейшие особенности чиллеров Blue e+?

Здесь можно найти короткое видео.
Запустить видео

Энергоэффективность благодаря
DC-инверторной технологии

Инновационный контроль микроклимата.

  • Активный контур охлаждения с компонентами с регулировкой числа оборотов
  • Высокая точность регулирования благодаря адаптированной
    DC-инверторной технологии с двумя режимами управления

Экологичность.

  • Благодаря применению технологии микроканалов, объем хладагента снижен на макс. 55%

Прозрачная оценка эффективности.

  • Коэффициент энергоэффективности: стандартное значение эффективности
  • Сезонный коэффициент энергоэффективности:
    удельный коэффициент эффективности для фактического энергопотребления в течение года
Загрузить брошюру (PDF)

Подтвержденный потенциал экономии
благодаря ведущим технологиям


TopTherm Plus

2006

Первые чиллеры с нанопокрытием

Blue e+

2017

Первые чиллеры с DC-инверторной технологией

Максимальная гибкость

Один агрегат для всех напряжений и сетей.

Видео по различным напряжениям питания

Применение по всему миру:

  • 380-415 В, 3~, 50 Гц (+/-6%)
    440-480 В, 3~, 60 Гц (+/-6%)
  • Широкий диапазон температур от
    -5°C до +50°C

Максимальная гибкость

  • Один агрегат для всех напряжений и
    сетей, применение по всему миру благодаря
    DC-инверторной технологии
  • Гибкое регулирование мощности (20-100%)

Упрощенная конструкция сокращает трудозатраты и необходимые складские пространства.

  • Одна базовая модель - один ассортимент запасных деталей
  • Малые затраты на складирование и логистику

Международные допуски и сертификаты:

  • cULus Listed
  • EAC

Максимальная гибкость

Монтаж и установка.

  • Plug-and-play
  • Одинаковая площадь установки
    для всех типоразмеров
  • Малая площадь установки (0,29 м²)
  • Широкий ассортимент комплектующих
    для систем
  • Изменяемое направление воздушного
    потока
  • Широкий диапазон температур:
    от -5°C до +50°C

Быстрый монтаж.

  • Ручка для переноса и позиционирования
  • Рым-болт для монтажа
Насос с регулируемым числом оборотов
Встроенное естественное охлаждение (гибридный режим)
Конденсатор с водяным охлаждением
Масло/эмульсия в качестве охлаждающей жидкости
Трубопровод без цветных металлов для деминерализированной воды

Высокий срок службы благодаря
оптимальному охлаждению
компонентов

Обеспечивается непрерывный контроль
температуры среды

Все включено

Встроенный датчик протока
Встроенный контроль уровня
Встроенный перепускной клапан
Встроенный контроль фильтрующих прокладок
Различные функции удаленного ВКЛ/ОТКЛ
Гибкое управление мощностью

IoT-интерфейс

  • Для подключения холодильных агрегатов Blue e+ и чиллеров Blue e+ к системе мониторинга, учета электроэнергии и/или вышестоящим системам клиента
  • Анализ и настройка параметров
  • Передача данных агрегата по распространенным протоколам
  • Создание собственных панелей инструментов и анализа
  • Крепление на DIN-рейку или холодильный агрегат


Запустить видео

Отзывы клиентов

"Мы действительно впечатлены энергоэффективностью чиллера Blue e+. С его помощью мы снизили наше энергопотребление на 50 % по сравнению с продукцией конкурентов. Кроме того, положительным моментом является простота доступа во время обслуживания".

Джонатан Беше, инженер по холодильному оборудованию завода Renault Le Mans


"Новый чиллер Blue e+ потребляет на 50 % меньше электроэнергии по сравнению со старым чиллером. У холодильного агрегата экономия составляет уже более 80 %. Если рассчитать данные за один год, то в зависимости от загрузки CNC-машины достигается экономия до 7000 кВтч". Лео Потоцки (руководитель проекта GoGreen компании Bosch Rexroth) впечатлен результатами переоснащения производства: "Этот пример показывает нам, какой большой потенциал экономии ресурсов имеется в разных областях."

"При прямом сравнении нового чиллера Blue e+ с агрегатом с байпасом горячих газов, показатель EER был повышен с 2,62 до 4,49. В процентах это составляет уже 71,37 %. При эксплуатации в течение 5000 ч. мы экономим 2400 кВтч электроэнергии на агрегат, что соответствует снижению затрат на 410 €."

Юлиан Мюллер, научный сотрудник Высшей школы прикладных наук Вюрцбург-Швайнфурт


"Превосходная энергоэффективность новых чиллеров Rittal Blue e+, значительно улучшенная по сравнению с предыдущими версими, полностью убедила нас."

Александр Саар, генеральный директор, AXA