Sikrer optimal adgangsbeskyttelse. Adskillelse af betjenings- og teknikniveau.
- Varenummer:
- SZ 1485744
- Materiale
- Låge og lågeramme: stålplade
- Overflade
- Låge: pulverlakeret, strukturlak
Lågeramme: galvaniseret
- Farve
- Låge: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Låge
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Inkl. montageskruer - Indbygningsmuligheder
- I AX plast på fastgørelseskupler i sidevæggene
- Bemærk
- Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsatser på 27 mm, udførelse A
- Passer til skabstype
- AX plast
- Passer til bredde
- = 400 mm
- Passer til højde
- = 400 mm
- Materialetykkelse, låge
- 1 mm
- Lågeåbningsvinkel
- 105°
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,94 kg
- Bruttovægt
- 2,04 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177965874
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- Indvendig låge til SZ til plast-kabinet AX, til kabinet BxH: 400x400 mm
- Dokumentationer
- Vejledning