Indvendig låge til plasttavler AX

Best.-nr.: SZ 1485766

Sikrer optimal adgangsbeskyttelse. Adskillelse af betjenings- og teknikniveau.

Best.-nr.: 2463000

Låseindsats

Best.-nr.: 2464000

Låseindsats

Best.-nr.: 2465000

Låseindsats

Best.-nr.: 2466000

Låseindsats

Best.-nr.: 2460650

Låseindsats

Best.-nr.: 2307000

Låseindsats

Best.-nr.: 2460000

Låseindsats

Best.-nr.: 2462000

Låseindsats

Best.-nr.: 2461000

Låseindsats

Best.-nr.:
SZ 1485766
Materiale
Låge og lågeramme: stålplade
Overflade
Låge: pulverlakeret, strukturlak

Lågeramme: galvaniseret
Farve
Låge: RAL 7035
Leveringsomfang
Låge
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Inkl. montageskruer
Indbygningsmuligheder
I AX plast på fastgørelseskupler i sidevæggene
Bemærk
Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsatser på 27 mm, udførelse A
Passer til skabstype
AX plast
Passer til bredde
= 600 mm
Passer til højde
= 600 mm
Materialetykkelse, låge
1 mm
Lågeåbningsvinkel
105°
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4 kg
Bruttovægt
4,12 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177965867
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
Indvendig låge til SZ til plast-kontaktskabe AX, til BxH: 600x600 mm
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer