Topmonterede ventilatorer til VX IT, TS IT

Varenummer: SK 3166115

Topblæser til kontormiljøet med meget lav støjudvikling 39 dB(A) og stor luftgennemstrømning (fritblæsende 1245 til 1345 m³/h).

Varenummer: 6450060

Tilslutningskabler til strømforsyning

Varenummer: 7200210

Tilslutningskabler til strømforsyninger

Varenummer: 7200215

Tilslutningskabler til strømforsyninger

Varenummer: 8620100

Filtermåtte til sokkelpaneler, ventileret

Varenummer: 8660090

Sokkelpaneler, ventileret til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer: 8660091

Sokkelpaneler, ventileret til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer:
SK 3166115
Fordele
Nem tilslutningsteknik med C13 stik
Energieffektiv hastighedsregulering med forud fastsat kurve
Meget lydsvag og dermed velegnet til kontormiljø
Internationale godkendelser og multispændingskompatibilitet for global anvendelse
Anvendelsesområder
Til kontormiljøer
Funktionsmåder
Vha. den hastighedsregulerede blæser tilpasses effekten optimalt til det faktiske behov
Materiale
Stålplade, lakeret
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
1 ventilatorenhed
Hastighedsregulatorer
Tilslutningsklart fortrådet
Inkl. montagematerialer
Installations- og betjeningsvejledning
Uden topplade
Mærkedriftsspænding
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemærkning vedr. produktnr.
Reduktion af den angivne luftydelse til 800 m³/h ved 40 Pa modtryk ved anvendelse af to ventilerede sokkelpaneler
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 0,5 A
60 Hz: 0,5 A
Udgave
formonteret
Dimensioner
Bredde: 470 mm
Højde: 200 mm
Dybde: 470 mm
Montageudskæring
Bredde:410 mm
Dybde:410 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 20
Temperaturregulering
Hastighedsregulered ventilator
Driftstemperatur
5 °C...55 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 24 W
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 24 W
Luftkapacitet (fritblæsende)
1.245 m³/h
Ventilationseffekt (på driftspunktet)
800 m³/h
Støjniveau (på driftspunktet)
39 dB(A)
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 10 A
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
11,267 kg
Bruttovægt
11,86 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177966260
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK Roof-mounted fan 100-130 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 800 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 9005
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog