Ved anvendelse af teknologien Blue e+ er pakken optimalt afstemt efter kravene til energieffektiv køling af it-racks. I kombination med IoT-grænsefladens grænseflader oprettes der kommunikation til forskellige systemer som f.eks. monitoring- og energimanagement.
- Varenummer:
- SK 3312810
- Udgave
- vertikalmontage
- Produktbeskrivelse
- Ved anvendelse af teknologien Blue e+ er pakken optimalt afstemt efter kravene til energieffektiv køling af it-racks. I kombination med IoT-grænsefladens grænseflader oprettes der kommunikation til forskellige systemer som f.eks. monitoring- og energimanagement.
- Fordele
- Energibesparelse ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og Heat Pipe-teknologi
- Global anvendelse vha. unik multispændingskompatibilitet
- Intuitiv betjening via touchdisplay og intelligente snitflader
- Tekniske data
- Yderligere oplysninger, instruktioner og tekniske data for de enkelte komponenter, som er anført i denne pakke, kan findes på de respektive artikelsider
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Pakket bestående af disse enkeltkomponenter:
IoT-grænseflade (3124.300)
Temperaturføler (3124.400)
Forbindelseskabel (7030.091)
Kabelholder med velcrobånd (7111.350)
Vægmonteret køleenhed (3187.930) - Nyttekøleeffekt L30 L22
- 3.000 W
- Mærkedriftsspænding
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Mærkeeffekt
- 1,05 kW
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Tilslutningsklemrække, til indstik
- Dimensioner
- Bredde: 450 mm
Højde: 1.600 mm
Dybde: 294 mm - Indkoblingstid
- 100 %
- Temperaturregulering
- e+ Controller
- Protokoller
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Driftstemperatur
- -20 °C...60 °C
- Tilladt driftstryk (p maks.)
- 25 bar
- Opbevaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Indstillingsområde
- 20 °C...50 °C
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Eksternt kredsløb IP 24
- Internt kredsløb IP 55
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R-513A
Mængde: 1,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,68 t - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 55,2 kg
- Bruttovægt
- 74,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 896,57
- Toldtarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177944558
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK IT wall cooling unit Blue e+, 2kW, With IoT Interface, WHD: 450x1600x294 mm
- Dokumentationer
- Additional instructions
- Info sheet
- Quick guide
- Vejledning – R-513A
- Vejledning – R134a