Liquid Cooling Unit LCU CW

Varenummer: SK 3313610

LCU CW består i det væsentlige af en luft/vand-varmeveksler, ventilatorer og controlleren. Den anvendes til at lede varmen væk fra netværks-/serverskabe og dermed til effektivt at køle de komponenter, der er installeret i skabet.

Varenummer: 8617150

Systemchassis 23 x 64 mm til VX, VX IT, VX SE, AX plast

Varenummer: 8617160

Systemchassis 23 x 64 mm til VX, VX IT, VX SE, AX plast

Varenummer: 7200215

Tilslutningskabler til strømforsyninger

Varenummer: 6450060

Tilslutningskabler til strømforsyning

Varenummer: 7200210

Tilslutningskabler til strømforsyninger

Varenummer:
SK 3313610
Udgave
Rackafkøling
CW
Fordele
Effektiv køling af netværks-/serverskabe
Pladsbesparende takket være indbygning i skabet
Regulering af serverens indløbslufttemperatur
Energieffektiv DC-ventilatorer
Optimale tilpasningsmuligheder takket være dynamisk, kontinuerlig regulering af koldtvandsvolumenstrømmen
Ventilatormoduler kan udskiftes uden driftsafbrydelser
Funktionsmåder
LCU CW monteres ved siden af 19"-niveauet i netværks-/serverskabet. Den opvarmede luft suges ind i den bagerste tredjedel af skabet, køles ned af varmeveksleren og blæses ud igen i det forreste område af skabet.
Materiale
Stålplade, lakeret
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
1 Liquid Cooling Unit CW
1 bæreelement til LCU CW
3 m stofslange (til kondensudløb)
2 vinkelslangeforbindelser 90°
12 skruer M5 x 12 selvskærende/NZ/TX30
1 fjederliste (7-polet)
1 monterings-, installations- og betjeningsvejledning
Valgmuligheder
Tilslutning af maks. 16 CMC III-følere
Overvågning
Overvågning af alle systemrelevante parametre, som f.eks. temperaturen på serverens ud- og indløbsluft, vandets fremløbs-/returtemperatur, vandflow, køleeffekt, ventilatorhastighed og lækager
Direkte tilslutning af enhed via SNMP over Ethernet
Integration i RiZone
Temperaturregulering
Regulering af serverens indløbslufttemperatur
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 20
Indkoblingstid
100 %
Kølemiddel/kølemedium
Kølemedium: Vand
Passer til
Bokstype: VX IT 19"-profilskinner standard
Bredde: ≥ 800 mm
Højde: ≥ 2.000 mm
Dybde: ≥ 1.000 mm
Dimensioner
Bredde: 110 mm
Højde: 1.866,5 mm
Dybde: 756 mm
Mærkedriftsspænding
90 – 264 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Luftkapacitet (fritblæsende)
1.500 m³/h
Mærkeeffekt
0,5 kW
DC-ventilator
Ja
Ventilatorer kan udskiftes uden driftsafbrydelser
Ja
Vandtilslutninger
G ¾" AG
Tilladt driftstryk (p maks.)
1 MPa
Driftstemperatur
10 °C...50 °C
Driftstemperaturinterval kølemedie
10 °C...30 °C
Samlet køleeffekt
Nyttekøleeffekt L24 (serverens indløbslufttemperatur) W15: 7,9 kW
Nyttekøleeffekt L24 (serverens indløbslufttemperatur) W18: 6,8 kW
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
92,5 kg
Bruttovægt
102,5 kg
Toldtarifnummer
84186900
EAN
4028177973251
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
Produktbeskrivelse
SK 3313.610 Liquid Cooling Unit LCU CW, L24/W15: 7,9 kW, BHD: 110x1866,5x756 mm
Godkendelser
Cyber Security Certificate
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Info sheet
System Hardening
Vejledning
Yderligere oplysninger
Software
MIB files
Software