CX pultunderdel

Varenummer: CX 6707000

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Varenummer: 6730970

Afslutningsplade til Pultsystem CX

Varenummer: 6713000

CX pultmidterdel

Varenummer: 6730840

Afslutningsplade til Pultsystem CX

Varenummer: 8619710

Systemchassis 14 x 39 mm til VX, VX SE, PC, IW, AX

Varenummer: 8660008

Sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer: 8660026

Sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer: 8660032

Sokkelpaneler, sider til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer: 8660042

Sokkelpaneler, sider til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer:
CX 6707000
Udgave
Underdel
Materiale
Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge: Stålplade 2,0 mm, omløbende pakning af PU-skum
Montageplade: Stålplade, 2,5 mm
Overflade
Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet åbent foroven
Låge eller dobbeltlåge foran, med 3-punkts-lås
Montageplade
Flangeplader
Lås: 3 mm dobbeltkam
Dimensioner
Bredde: 1.600 mm
Højde: 675 mm
Dybde: 500 mm
Mål montageplade (B x H)
1.520 mm x 625 mm
Antal låger
2
Lågeåbningsvinkel
130°
IK-kode
IK10
Bemærk
Til lukning af pultunderdelen kræves en afslutningsplade
Ved en 2-delt pultopbygning kræves en pultmidterdel og en afslutningsplade til pultmidterdelen
En 3-delt pultopbygning kræver en pultmidter- og en pultoverdel
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grundmateriale
Stålplade
Antal låse
1
Udførelse lås
3-punkts låsesystem
Låseindsats
3 mm dobbeltkam
Lås
Udførelse lås: 3-punkts låsesystem
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
78 kg
Bruttovægt
81 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177983731
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeskrivelse
CX pultsystem, pultunderdel, BHD: 1600x675x500 mm, stålplade
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer