Fire bredder danner broen for en to- eller tredelt opbygning af CX pultsystemet.
- Varenummer:
- CX 6713000
- Udgave
- Midterdel
- Materiale
- Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Pultdæksel: Stålplade 2,0 mm, omløbende pakning af PU-skum - Overflade
- Kabinet og låg: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet
Låg hængslet bagtil, 2 fikseringsarme med automatisk fiksering. Oplåsning til venstre automatisk, til højre manuelt
Åbning til kabelgennemføring i skabsbunden
Lås: 3 mm dobbeltkam
Kabinet
Låg bundhængslet, inkl. lågholder
Bund åben for individuel kabelindføring - Dimensioner
- Bredde: 1.600 mm
Dybde: 745 mm - Højde fortil
- 130 mm
- Højde bagtil
- 200 mm
- IK-kode
- IK10
- Bemærk
- Til lukning af pultmidterdelen kræves en afslutningsplade
- Ved en 2-delt pultopbygning kræves en pultunderdel og en afslutningsplade til pultmidterdelen
- Ved en 3-delt pultopbygning kræves en pultunder- og en pultoverdel
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grundmateriale
- Stålplade
- Dimensioner
- Bredde: 1.600 mm
- Antal låse
- 3
- Udførelse lås
- Vridere
- Låseindsats
- 3 mm dobbeltkam
- Lås
- Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 3
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 46 kg
- Bruttovægt
- 47 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177983694
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- CX pultsystem, pultmidterdel, B: 1600 mm
- Dokumentationer
- Vejledning