Fire bredder giver de bedste forudsætninger til individuel overvågning og en 3-delt opbygning af CX-pultsystemet.
- Varenummer:
- CX 6722000
- Udgave
- Overdel
- Produktbeskrivelse
- Fire bredder giver de bedste forudsætninger til individuel overvågning og en 3-delt opbygning af CX-pultsystemet.
- Materiale
- Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge: Stålplade 2,0 mm, omløbende pakning af PU-skum - Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet
Låg bundhængslet, inkl. lågholder
Bund åben for individuel kabelindføring
Lås: 3 mm dobbeltkam - Dimensioner
- Bredde: 1.200 mm
Højde: 515 mm - Dybde foroven
- 125 mm
- Dybde forneden
- 245 mm
- IK-kode
- IK10
- Bemærk
- En 3-delt pultopbygning kræver en pultmidter- og en pultunderdel
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grundmateriale
- Stålplade
- Dimensioner
- Bredde: 1.200 mm
Højde: 515 mm
Dybde foroven: 125 mm
Dybde forneden: 245 mm - Udførelse lås
- Vridere
- Låseindsats
- 3 mm dobbeltkam
- Lås
- Udførelse lås: Vridere
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 29 kg
- Bruttovægt
- 29,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177983656
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- CX pultsystem, pultoverdel til 3-delt opbygning, B: 1200 mm, stålplade
- Dokumentationer
- Vejledning