Rækkemonteret gulvskab VX25 El-skab

Best.-nr.: VX 8410000

Ideel til 19" udstyr og komponenter med 19"-adapterprofiler foran, frontramme, baglåge, topplade og delte bundplader

Best.-nr.: PRO64749

Systemlampe LED

Best.-nr.: 8618200

Komforthåndtag VX til VX, VX IT

Best.-nr.: 8618250

Komforthåndtag VX til VX, VX IT

Best.-nr.: 8617030

Systemchassis 18 x 64 mm til VX

Best.-nr.: 8618800

Profil til kabelindføring, i midten

Best.-nr.: 8618810

Profil til kabelindføring, bagtil

Best.-nr.: 8660002

Sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag til sokkelsystem VX, stålplade

Best.-nr.: 8660022

Sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag til sokkelsystem VX, stålplade

Best.-nr.: 8660033

Sokkelpaneler, sider til sokkelsystem VX, stålplade

Best.-nr.: 8660043

Sokkelpaneler, sider til sokkelsystem VX, stålplade

Best.-nr.:
VX 8410000
Materiale
Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Top: Stålplade, 1,5 mm
Frontramme: Ekstruderede aluprofiler med hjørnestykker af trykstøbt zink
Baglåge: Stålplade, 2,0 mm
Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm
Adapterprofiler 19": Stålplade, 2 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Top og baglåge: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Frontramme: pulverlakeret
Flangeplader: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme
Frontramme (højrehængslet, fastholdt til venstre med magnetlåse)

Baglåge (højrehængslet, kan flyttes til venstre)
Topplade
Flangeplader
Adapterprofiler 19", foran
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 1.600 mm
Dybde: 600 mm
Indbygningshøjde for komponenter
33 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
55,3 kg
Bruttovægt
58 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
142,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177920231
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX elektronikskab, BHD: 600x1600x600 mm, stålplade, med frontramme med hængsel, med adapterprofiler 19", enkeltlåge på bagsiden
Certifikater
Overflade
Dokumentationer
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer