RiLineX revoluciona la distribución de energía en los cuadros eléctricos

febrero 18 2026

Autor: Gerard Casals

El sector de la distribución eléctrica está viviendo una transformación marcada por la eficiencia, la sostenibilidad y la digitalización. Con esta visión nace RiLineX, la nueva plataforma de sistema de distribución de energía para cuadros eléctricos de Rittal diseñada para revolucionar la forma en que se construyen y se equipan los cuadros eléctricos. 

Su arquitectura modular, su montaje sin herramientas en cuadros eléctricos y su capacidad para reducir costes y tiempos de instalación la convierten en una solución única para la industria española. 

En este artículo te explicamos por qué RiLineX representa un salto generacional respecto a los sistemas tradicionales de embarrado de baja tensión y cómo sus nuevas placas completas de hasta 800A amplían las posibilidades de diseño eléctrico con menores costes y mayor eficiencia.

1. Un sistema diseñado para romper esquemas

RiLineX no es una evolución incremental, sino un sistema completamente nuevo y creado desde cero para responder a los retos actuales de la baja tensión. 

Está concebido para: 

  • Montarse sin herramientas gracias al sistema "Click & Work". 
  • Reducir hasta un 30% el tiempo de ingeniería y hasta un 50% el tiempo de montaje. 
  • Minimizar errores gracias a un diseño estandarizado y seguro. 
  • Integrarse con cualquier fabricante de aparamenta, sin restricciones. 
  • Incrementar el grado de protección del embarrado hasta IP2X/IP40 y aumentar la seguridad eléctrica con la segregación en Forma 2B. 
  • Aumentar la resistencia contra cortocircuitos hasta Icw 65 kA (0,5s), incluso en configuraciones compactas.

Este nuevo sistema combina rapidez, orden, seguridad y flexibilidad para convertirse en una plataforma robusta y preparada para las necesidades de la industria española. 


2. Plataforma modular o placas completas: tú eliges

RiLineX ofrece dos formas de configuración según las necesidades del proyecto: 
 

2.1 Placas completas premontadas

Ideales para cuadros eléctricos estándar, disponibles en anchos de 600 mm, 800 mm, 1000 mm y 1200 mm. Estas placas encajan además con los anchos de armario de Rittal VX25.  

Cada placa llega lista para instalar en posición horizontal, vertical o en techo e incluye los topes, cubiertas y pletinas a medida. 
 

2.2 Sistema modular

Perfecto para aplicaciones personalizadas:

  • Adaptable a cualquier longitud.
  • Compatible con barras planas de cobre o cobre estañado.
  • Componentes comunes de plástico para todas las intensidades.
  • Permite cortes y adaptaciones in situ. 

Con esto, RiLineX se adapta tanto a integradores, cuadristas como fabricantes de maquinaria que necesitan máxima libertad de diseño. 
 

3. Compatibilidad total con aparamenta y accesorios

RiLineX incorpora una nueva generación de adaptadores universales, que no restringen el uso de aparamenta de ningún fabricante. Entre sus opciones destacan: 

  • Adaptadores para aparamenta modular hasta 100 A.
  • Adaptadores para cajas moldeadas desde 160 A (versiones Universal y EasyFix para un montaje más rápido).
  • Seccionadores para fusibles NH hasta 630 A.
  • Bloques de alimentación de 63 A a 800 A.
  • Adaptadores con alimentación bidireccional.
  • Compatibilidad con pletinas de 5 mm y 10 mm.

Este enfoque permite ahorrar referencias, evitar incompatibilidades y simplificar las compras y el inventario. 

 
4. RiLine60 como punto de partida para la nueva plataforma RiLineX

La experiencia acumulada con el sistema de sistema de barras colectoras RiLine60 sirvió como base para que Rittal desarrollara RiLineX para responder a los retos actuales de la baja tensión: rapidez de montaje, estandarización, sostenibilidad y reducción de materiales. 

A partir del conocimiento técnico y operativo adquirido con RiLine60, RiLineX nace como un sistema que redefine la distribución de energía en cuadros eléctricos. 

A diferencia del enfoque tradicional de RiLine60, RiLineX introduce un planteamiento completamente renovado: 

AspectoRiLine60 (punto de partida)RiLineX (nueva plataforma)
ConceptoSistema anterior consolidado Plataforma creada desde cero 
IntensidadHasta 1600 A Placas completas hasta 800 A
MontajeRequiere herramientas Montaje sin herramientas (Click & Work) 
MaterialesPletinas planas de hasta 30×10mm y PLS800/1600 Pletinas planas hasta 30x10mm 
Resistencia contra cortocircuitosHasta 50 kA/1s para el soporte de 4P Hasta 65 kA incluso en configuraciones compactas 
ConfiguraciónBasada en soportes y pletinas Placas completas o sistema modular 
Enfoque principalFlexibilidad técnica e intensidades altas Rapidez, eficiencia y sostenibilidad 


De este modo, RiLineX no reemplaza a RiLine60, sino que lo supera como solución evolucionada para proyectos donde la eficiencia, la sostenibilidad y la velocidad de instalación son prioritarias. 
 

5. Digitalización: integración total con EPLAN y RiPower

Además, RiLineX está completamente integrado en: 

  •  EPLAN Data Portal: Con macros listas para usar.
  • RiPower: Para configurar un embarrado completo en minutos, añadir adaptadores y bloques de alimentación, generar listas de materiales y validar secciones, intensidades y normativa según IEC 61439-1/2. 

Esto garantiza una transición más rápida, precisa y estandarizada entre el diseño y el montaje. 
 

7. Sostenibilidad en el centro de la innovación

Las nuevas placas de 800 A alinean RiLineX con los objetivos ambientales de Rittal: 

  • Reducción del uso de materias primas.
  • Menor impacto de fabricación.
  • Ciclos de vida más eficientes.
  • Menor huella de carbono.

Rittal, como parte del Grupo Friedhelm Loh, continúa apostando por soluciones industriales que combinen alto rendimiento, eficiencia y responsabilidad medioambiental. 
 

8. RiLineX cambia las reglas del juego

Con su diseño modular, montaje sin herramientas en cuadros eléctricos, reducción de cobre, compatibilidad universal y seguridad superior, RiLineX redefine cómo debe ser un sistema de distribución eléctrica moderno. 

Las nuevas placas de 800 A consolidan este avance, ofreciendo una solución accesible, sostenible y preparada para el futuro, perfecta para ingenierías, fabricantes de maquinaria, integradores y cuadristas en España. 
 

9. Preguntas frecuentes sobre RiLineX


9.1 ¿Cuál es la tensión máxima de empleo de RiLineX?

Hasta 1000V en corriente alterna y 1500V en corriente continua 
 

9.2 ¿Cómo tengo que configurar una placa RiLineX si quiero hacer un embarrado continuo de 3,5m? 

En ese caso hay que pedir el sistema RiLineX en formato modular hasta completar la longitud deseada. Hay que incluir:   

  • Módulo final (de cierre de placa).
  • Módulos de extensión: disponibles en pasos de 54mm y 100mm.
  • Módulo básico: 200mm.
  • Barras de cobre por separado

9.3 ¿Debo utilizar alguna herramienta para su montaje?  

No se necesita de ninguna herramienta, aunque para desmontar algunas partes y los adaptadores entonces sí que necesitaras un destornillador por un tema de seguridad.  
 

9.4 ¿Qué ventajas tienen los nuevos adaptadores para caja moldeada Easy Fix de RiLineX? 

Los adaptadores Easy Fix estan disponibles en 4 versiones desde 160A hasta 630A e incorporan unas ruedas metálicas en su interior que disponen de diferentes taladros compatibles con los principales fabricantes de aparamenta. Es una solución que busca mejorar y agilizar el tiempo de montaje.  

Newsletter

Rittal Blog Updates

¡No te pierdas las últimas novedades y tendencias de nuestro blog!