Industrial

RiLineX: la revolución en distribución eléctrica

Te presentamos RiLineX, nuestra nueva plataforma modular para la distribución de energía. Con una tecnología innovadora "click and go", RiLineX revoluciona los procesos de diseño y montaje de cuadros eléctricos ahorrando hasta un 30 % en tiempo de ingeniería y hasta un 50 % en tiempo de montaje frente a sistemas convencionales.

En este webinar descubrirás: 

  • La nueva plataforma RiLineX y cómo mejorar la distribución de energía en tus armarios eléctricos.
  • Homologación y cumplimiento de las normas internacionales UL 508A e IEC 61439.
  • Grados de protección: IP 2Xb, actualizable a IP 4X.
  • Montaje y transición desde otros sistemas como RiLine60.
  • Aprende a configurar la plataforma RiLineX con nuestro software RiPower.

¡Rellena el siguiente formulario y podrás acceder a la grabación para verlo en diferido!