Ecosistema TI

En todos los escenarios de TI: rápido, seguro y con soberanía de los datos

¿Qué pasaría si tecnologías como la computación en el cloud y el Edge Computing, el análisis de datos, la IA o el 5G pudieran evolucionar sin prisa? ¿Si el explosivo aumento en el tráfico de datos no te supusiera enfrentarte a tareas de TI sin solución en el futuro? ¿Si hoy ya pudieras contar con una plataforma estándar para todos los escenarios de TI, desde la que pudiera operar de forma más rápida, segura y con soberanía de losdatos? Es más, ¿qué pasaría si la rápida recopilación, transferencia y análisis de inmensas cantidades de datos pudiera permitirte desarrollar nuevos modelos de negocio ? Y, por lo tanto, ¿si la soberanía de los datos siempre permaneciera en tus manos?

 

¿Te suena a utopía? No. Ya es una realidad. Junto con nuestra filial German Edge Cloud y nuestros socios, ya ofrecemos respuestas a estas preguntas con "Rittal Ecosystem IT": con componentes y sistemas estandarizados, así como soluciones para todos los requisitos de un entorno de TI escalable y económico para escenarios de Edge y cloud.

Rittal Ecosystem IT

La gama de productos comprende desde racks, paquetes, salas y contenedores hasta la infraestructura OT completa y centros de datos llave en mano, así como ubicaciones para centros de datos y servicios administrados. Esto incluye todos los servicios para todo el ciclo de vida de los centros de datos en un solo proveedor: desde la planificación y la implementación hasta la operación y la optimización de una infraestructura TI. Las plataformas en el cloud privado y los servicios administrados provienen de German Edge Cloud, al igual que las aplicaciones Edge Cloud basadas en inteligencia artificial con capacidad en tiempo real para la industria.

RiMatrix NG de Rittal: plataforma de sistema abierta para todas las infraestructuras TI

Gracias a la tecnología de sistema modular estandarizada que consta de rack, alimentación, refrigeración, seguridad y supervisión, las soluciones individuales para todos los escenarios de TI se pueden configurar de forma fácil, rápida y flexible, desde pequeñas instalaciones de un solo rack hasta Edge Data Centers y centros de datos empresariales, Colocation y de hiperescala.

Tus ventajas:

Máxima flexibilidad

  • RiMatrix NG ofrece la máxima flexibilidad en todos los niveles (rendimiento, instalación, disponibilidad, fiabilidad, integración de colaboradores certificados).
  • Los modelos de financiación variables (alquiler) completan la gama y permiten una inversión escalable y orientada a las necesidades.
  • Adaptable a las tendencias tecnológicas del futuro mediante un desarrollo continuo.
  • Modularidad sostenible y económica gracias a componentes energéticamente eficientes.

Soluciones seguras

  • RiMatrix NG es sinónimo de la calidad de Rittal conforme a las normas internacionales.
  • Compatible con los sistemas ya instalados para una capacidad de ampliación segura.
  • Homologaciones internacionales para un uso mundial.
  • Documentación, instrucción y formación, así como un servicio integral para la seguridad en la producción.

Rápida aplicación

  • Soluciones de centro de datos predefinidas y probadas e integración por primera vez de la tecnología OCP en aplicaciones estándar para reducir la complejidad.
  • Óptimamente alineado con los requisitos de los componentes de la TI, así como con los sistemas y aplicaciones de gestión de nivel superior.
  • Implementación más rápida de soluciones completas.
  • Configuración rápida y sencilla de los componentes mediante el Rittal Configuration System.
  • Entrega de productos en un plazo de 24/48 horas (configuración estándar en Europa).

Más información

Rittal DataCube RDC: centros de datos en contenedores

El constante aumento del volumen de datos tiene un impacto significativo en la infraestructura TI. La demanda de potencia informática y de almacenamiento aumenta en la misma medida, por lo que cada vez se requieren más sistemas de servidores y de almacenamiento, mientras que el espacio disponible para la infraestructura TI difícilmente se puede ampliar. Los centros de datos en contenedores de Rittal son la solución ideal para este problema. Los sistemas estandarizados se pueden instalar en poco tiempo y el concepto se adapta a sus requisitos individuales.

Tus ventajas:

  • Soluciones de contenedores a medida sobre una base de plataforma
  • Composición individual de un centro de datos de contenedores a partir de módulos predefinidos
  • Soluciones de contenedores premontadas listas para funcionar en poco tiempo.
  • Diseño a través de Rittal.
  • Entrega llave en mano de la solución probada con la documentación completa.

Más información

Lifecycle IT

Un centro de datos es un organismo en constante evolución que cambia continuamente. Para que puedas seguir el ritmo de las necesidades cambiantes de una empresa, tienes que ser flexible. Con Rittal Lifecycle IT, nuestra gama de soluciones completas, te apoyamos en las cuatro fases del ciclo de vida de su centro de datos: desde la planificación y la implementación hasta la operación y la optimización de una infraestructura TI en todas las ubicaciones.

Diseño
Una vez desarrollado el concepto, se seleccionan los módulos de la solución que se utilizará y se calculan la inversión (CAPEX) y los costes operativos (OPEX).

Implementación
Se configura la infraestructura física (energía, refrigeración, supervisión, seguridad). Los componentes de TI (servidor, almacenamiento, conmutadores) se pueden integrar opcionalmente a través de Rittal y nuestros socios. Y posteriormente realizar la puesta en marcha y la aceptación.

Operación
El centro de datos puede ser operado por el cliente o a través de nuestros socios como un servicio administrado.

Optimización
Se analizan la eficiencia, los costes y la sostenibilidad de la solución instalada para sacar conclusiones sobre el potencial de optimización del centro de datos.

Asesoramiento en TI y soluciones de sistema

Los proyectos de centros de datos se escalan en varias dimensiones. ¿Qué estructura y tamaño son los más adecuados? ¿Edge Data Centers pequeños y distribuidos, centros de datos en contenedores y de alto rendimiento, centros de datos Core y empresariales "clásicos" o centros de datos en el cloud, Colocation y de hiperescala? Y, ¿cómo se debe diseñar la refrigeración? ¿Como climatización de rack, por pasillos o salas, a base de agua o de refrigerante, indirecta o directa?

Un análisis integral de todas las condiciones marco y factores determinantes ayuda a evitar errores en la planificación y a desarrollar una solución sostenible. Los equipos de expertos del Rittal Competence Center IT disponen de un amplio conocimiento y muchos años de experiencia en numerosos proyectos internacionales de TI. Nuestros especialistas te apoyan en todas las cuestiones relativas al diseño y la ejecución de los centros de datos, con el cálculo del CTP, con cuestiones de seguridad así como con la planificación de la supervisión y el mantenimiento.

Nuestra oferta:

  • Gestor de proyectos central con certificación IPMA.
  • Diseño en Alemania conforme a la norma DIN EN 50600.
  • Diseño conceptual de diseñadores de Tier acreditados según el Uptime Institute.
  • Seguridad en la planificación gracias a los numerosos años de experiencia y a una amplia gama de productos.

Sus ventajas:

  • Asesoramiento profesional para tu proyecto de TI a lo largo de todas las fases.
  • Concepción del armario adaptado a tus necesidades.

Al igual que con ABB, HPE, Siemens y Atos

Las alianzas estratégicas con reconocidos líderes del mercado internacional nos ayudan a utilizar efectos sinérgicos en la transferencia de conocimientos, el acceso al mercado y la asistencia para clientes globales. Juntos podemos ofrecerte soluciones de TI completas y unos amplios servicios, desde el hardware de TI adecuado hasta una infraestructura segura, eficiente y escalable. Por ejemplo, el Secure Edge Data Center (SEDC) tiene una fuente de alimentación segura y redundante de ABB y aplicaciones y servicios de TI innovadores de HPE. Rittal es también uno de los proveedores de infraestructuras TI líderes en el mundo con el que Atos trabaja en la planificación, construcción, operación y mantenimiento de centros de datos. Con Siemens, ofrecemos una solución de "contenedor como servicio" para que las aplicaciones de IoT se puedan utilizar de forma rápida y segura en cualquier lugar. La estrecha cooperación con socios de ventas, como distribuidores o integradores de sistemas, también simplifica un suministro rentable de centros de datos completos y listos para usar.

Ventajas del fabricante

Los sistemas de TI modernos son un elemento fundamental de muchas empresas. Con el aumento de los volúmenes de datos y su complejidad, es más importante que nunca que la infraestructura digital esté siempre operativa y que funcione de forma fiable. Unos conocimientos especializados detallados, unos tiempos de respuesta breves y la mejor calidad posible en la atención por parte de su socio de servicio son unos requisitos previos importantes. Por lo tanto, puedes confiar en el acreditado Servicio técnico de Rittal y aprovechar las siguientes ventajas:

Tus ventajas:

  • Asesoramiento integral desde el diseño hasta el servicio posventa, entre otros servicios.
  • Asistencia fiable para sus sistemas de TI mediante la gestión del ciclo de vida profesional.
  • Técnicos de servicio y especialistas en infraestructuras altamente cualificados.
  • Conocimientos sólidos con experiencia de fabricante.
  • Procesos de servicio automatizados y basados en la web.
  • Alta disponibilidad de las piezas de recambio originales.

Más información

La TI en costes calculables

Si no deseas encargar de comprar y operar tu centro de datos, también puedes obtener tu infraestructura TI individual como un servicio desde el cloud a un precio mensual fijo. Los clientes con unos elevados requisitos en cuanto a la protección de datos y unas estrictas regulaciones de cumplimiento son los que más pueden beneficiarse de este concepto. La oferta de nuestra filial German Edge Cloud se caracteriza por el hecho de que los módulos reutilizables se pueden montar individualmente según los requisitos del cliente.

German Edge Cloud ofrece las tecnologías de plataforma en el cloud más modernas de tres centros de datos independientes de nivel 3+ en Fráncfort (Alemania). En función de los requisitos, estas plataformas se compilan técnicamente, se privatizan conforme a los requisitos de cumplimiento y, si es necesario, se complementan con módulos operativos y de servicio adicionales.

Tus ventajas:

  • Desde el centro de datos como servicio hasta la infraestructura como servicio y la plataforma distribuida como servicio.
  • Plataforma gestionada y servicios de aplicación: soporte operativo para bases de datos, balances de carga, etc.
  • Socio de transición: concepción e implementación de grandes proyectos de migración, incluida la conversión progresiva de sistemas heredados a tecnologías modernas en el cloud.
  • Facilitador de transformación: nuestros expertos llevan su entorno de aplicaciones y TI al siguiente nivel de la automatización y le asesoran con respecto a la estrategia de la TI.

Más información

 

ONCITE: la solución integral para la industria

ONCITE es un Edge Cloud Data Center llave en mano para escenarios de aplicaciones de la industria 4.0 con capacidad en tiempo real y soberanía de datos. Guarda y procesa datos casi en tiempo real en la producción («on premise») y armoniza los datos para análisis basados en inteligencia artificial (IA).

Esto permite a las empresas optimizar digitalmente su producción en el menor tiempo posible, utilizar datos para añadir valor y ponerlos a disposición para su uso posterior. Los usuarios conservan la soberanía total sobre sus datos y pueden decidir por sí mismos quién tiene acceso a qué datos y a través de qué plataformas y clouds públicos quieren conectarse en red con sus socios.

La solución de Rittal y German Edge Cloud , una empresa del Friedhelm Loh Group, se ha desarrollado en estrecha colaboración con Bosch Connected Industry y Fraunhofer Gesellschaft.

Lefdal Mine Data Center (LMD)

El LMD en la costa oeste de Noruega establece nuevos puntos de referencia. Este sistema de túneles de cinco plantas con una superficie de 120 000 m² ofrece una capacidad total de 200 MW. Funciona exclusivamente con energías renovables y se enfría con el agua de un fiordo cercano. En comparación con la ubicación de un centro de datos en el cloud, por ejemplo en Alemania, permite una importante reducción de los costes en hasta un 40 %. Además, el sistema es altamente seguro: si bien la formación rocosa ofrece una protección natural contra las ondas electromagnéticas, solo se puede acceder mediante dos puntos de entrada.

El centro de datos Lefdal Mine Data Center es una instalación única que se amortiza por sí sola: las empresas necesitan cada vez más acceso a recursos de TI altamente flexibles, seguros y eficientes. Los contenedores estandarizados para centros de datos de Rittal cumplen estos requisitos. Se pueden implementar infraestructuras de TI flexibles y escalables en apenas seis semanas.