4 nov. 2024

Rittal y Eplan en la SPS 2024

Eplan y Rittal presentan impulsores de eficiencia para un mayor valor añadido

El panorama económico actual está ejerciendo una presión sobre la industria para lograr una mayor eficiencia y disciplina en los costes. La transformación digital debe tener éxito ahora mismo porque la optimización de los procesos de creación de valor mediante tecnología combinada de software, sistemas y automatización sigue siendo la clave. En la SPS, Rittal y Eplan presentarán ejemplos concretos de nuevos impulsores de eficiencia para la construcción de cuadros eléctricos, la fabricación de aparamenta y la ingeniería de instalaciones, desde la base de datos, pasando por el diseño, la planificación y la producción, hasta el funcionamiento del sistema. El estreno de la nueva plataforma de distribución de energía RiLineX es el punto culminante de la feria.

Eplan y Rittal utilizan ejemplos concretos para demostrar nuevos impulsores de eficiencia para la construcción de cuadros eléctricos, la fabricación de aparamenta y maquinaria, desde la base de datos hasta la ingeniería, la producción y el funcionamiento del sistema.

Los sectores de fabricación de cuadros eléctricos y de maquinaria se caracterizan por un amplio abanico de empresas de diferente tamaño con diferentes grados de digitalización. "La pregunta más urgente es: ¿Qué paso y qué solución aportará el mayor beneficio al proceso individual respectivo? Se necesitan respuestas precisas porque, especialmente en tiempos de altos costes, cada inversión necesita perspectivas de beneficios especialmente tangibles, cada vez más a través del software, el hardware y la automatización de una sola fuente", afirma Uwe Scharf, Director General de Ventas de Rittal en Alemania. Sebastian Seitz, CEO de Eplan, añade: "Tenemos soluciones conjuntas para mejorar la coherencia de los datos y la eficiencia de los procesos que, además de la automatización, también marcan la diferencia en otras industrias como la energía".

Lo más destacado del evento es RiLineX, una plataforma abierta para sistemas de embarrados de 60 mm que puede ser hasta un 30 por ciento más rápida en ingeniería y hasta un 50 por ciento más rápida en montaje.

Procesos de valor añadido que se pueden sentir y tocar

En su stand, Rittal y Eplan lo explican: todo el recorrido desde el primer conjunto de datos hasta el funcionamiento posterior se muestra a partir del ejemplo del gemelo digital de un armario con una unidad de ventilador y filtro Rittal Blue e+. Los visitantes pueden comprender las ventajas de la alta calidad de los datos (datos de artículos y plantillas de diseño y planificación) y cómo la plataforma Eplan crea un esquema eléctrico y luego un gemelo digital tridimensional del sistema, con una contraparte real construida a partir de la tecnología de sistemas estandarizados de Rittal. Basándose en estos datos en la gestión de pedidos, las máquinas de Rittal Automation Systems, por ejemplo, crean inmediatamente los mecanizados correctos en el armario. La alta calidad y consistencia de los datos aceleran el proceso y respaldan conceptos inteligentes para la operación y el servicio con documentación digital en la nube y la conexión IoT de los ventiladores. Eplan, Rittal y Rittal Automation Systems ya están contribuyendo con su experiencia al desarrollo de soluciones coordinadas para los distintos pasos del proceso con el fin de poner los datos a disposición de los clientes desde una única fuente.

Uwe Scharf, Director General de Ventas en Rittal Alemania: "Se necesitan respuestas precisas porque, especialmente en tiempos de altos costes, cada inversión necesita perspectivas de beneficios especialmente tangibles, cada vez más a través de software, hardware y automatización de una sola fuente".

Del raíl al sistema de distribución de energía

Lo más destacado de la feria es el estreno de un nuevo referente en tecnología de distribución de energía. Rittal mostrará cómo un nuevo estándar industrial hace que la distribución de energía en armarios sea más segura, rápida y sencilla: RiLineX, un sistema de plataforma abierta para un diseño y construcción más eficientes de sistemas de embarrados de 60 mm. La ventaja para el usuario es que esto proporciona un ahorro de tiempo de hasta el 30% en la planificación y el diseño y de hasta el 50% en el montaje. Todo el sistema se somete a pruebas previas para resistir cortocircuitos de hasta 52,5 kA.

La nueva plataforma no solo está disponible como placa completa de despliegue rápido para armarios en el sistema Rittal. Además, un sistema modular abierto también ofrece una flexibilidad única para el montaje de sistemas individuales de hasta 2,4 metros (e incluso más) con conectores de ensamblaje. RiLineX también está disponible como un sistema modular, donde los rieles estándar se pueden instalar fácilmente in situ. Rittal sigue un enfoque de plataforma consistente: los fabricantes de dispositivos y componentes reciben los datos de interfaz necesarios para desarrollar sus productos adecuados, de forma gratuita, incluso antes del inicio de las ventas.

El nuevo software RiPower de Rittal garantiza una configuración y un diseño más rápido de los sistemas de energía de baja tensión y, gracias a la integración de Eplan, incluso más allá del proceso de configuración. Otras novedades en la feria incluyen nuevas máquinas integradas digitalmente de Rittal Automation Systems para el procesamiento de barras de cobre, canaletas de cable y carriles DIN y una tecnología de sistemas Rittal cada vez más diferenciada.

Sebastian Seitz, CEO de Eplan: "Tenemos soluciones conjuntas para mejorar la coherencia de los datos y la eficiencia de los procesos que, además de la automatización, también marcan la diferencia en otras industrias como la energética".

Mayor eficiencia con el software Eplan

Además de las numerosas novedades en la plataforma Eplan 2025 y la presentación de Eplan Cable proD para el cableado de máquinas, los visitantes pueden esperar nuevos y emocionantes enfoques en el portafolio de soluciones de Eplan. Eplan también ofrece soluciones integradas en la fabricación de cuadros eléctricos en forma de Pro Panel, Smart Wiring y Smart Mounting. Estas permiten a los usuarios y a sus proveedores aumentar significativamente la eficiencia del proceso. También se presentan en el SPS porque ahora están en alta demanda, no solo en los campos de trabajo "clásicos", es decir, principalmente en la ingeniería de plantas, sino también en nuevas áreas de aplicación. La atención se centra en la tecnología de la fabricación, en particular en los componentes de la infraestructura de la red, como las subestaciones y las estaciones transformadoras.

Eplan también estará presente en el stand de IDTA (Pabellón 5, Stand 348), donde, junto con sus partners, presentará prototipos de procesos end-to-end y cross-company basados en la consola de administración. Esto abre nuevas posibilidades para proporcionar datos de dispositivos a través de la ingeniería hasta la fase operativa de máquinas y sistemas basados en el gemelo digital.