21 ene. 2025

Nuevo armario mural AX de tres piezas de Rittal

Un modelo versátil para la industria y las TI

Ya sea para proteger los controles en la producción en masa o para aplicaciones de redes en la oficina, o incluso para una combinación de ambos: el nuevo armario mural AX de tres piezas de Rittal satisface todas las necesidades. Este armario versátil conecta la industria y las TI según sea necesario, además de ofrecer numerosas ventajas para proyectistas, fabricantes de cuadros eléctricos y operadores. Dichas ventajas incluyen una selección rápida, un montaje y ampliación flexibles, un fácil acceso y una documentación del sistema sin papeles.

Este concepto de armario de tres piezas, que consta de una pared, una parte central y una puerta con una gran ventana, se puede abrir como un compartimento, de modo que se puede acceder al interior desde todos los lados.

El armario mural AX de tres piezas, que consta de una pared, una parte central y una puerta de diseño con una gran ventana, se puede abrir como un compartimento para que los fabricantes de cuadros eléctricos tengan un acceso óptimo al interior del armario. Esto permite realizar las instalaciones y modificaciones con los numerosos accesorios del sistema de Rittal o las tareas de mantenimiento de forma sencilla, rápida y cómoda. Al mismo tiempo, la empuñadura con cierre garantiza un alto nivel de protección contra el acceso no autorizado.

Las entradas de cables individuales se realizan en la parte de la pared mediante placas de entrada de cables por arriba o por abajo. Las placas de entrada de cables cerradas incluidas en el suministro se pueden cambiar por placas de entrada de cables con escobillas o placas de entrada de cables con pretaladros métricos. El interior de la pared se puede ampliar con componentes del sistema mediante una placa de montaje. Alternativamente, el listón de montaje perforado con perfil en U y la perforación de sistema VX permiten una ampliación flexible de la parte de la pared con una retícula de 25 mm con el chasis y los carriles. En la parte central del armario se ofrece la máxima flexibilidad para la ampliación con componentes de TI como conmutadores, cables de conexión y mucho más gracias a un nivel de montaje de 19", que puede girarse 180° o ajustarse en profundidad mediante el chasis del sistema VX. Si es necesario, también se pueden montar componentes de climatización en los laterales de la parte central como los ventiladores con filtro de Rittal.

El nivel de montaje de 19" se puede utilizar de forma flexible en la parte central, según la profundidad de montaje necesaria.

Portadocumentos digital siempre a tu disposición

La documentación del sistema sin papel ePOCKET de Rittal garantiza un acceso actualizado a todos los datos importantes. Como en todos los armarios de distribución de Rittal, se puede acceder a este portadocumentos digital mediante un código QR. En caso necesario, los fabricantes de cuadros eléctricos y los operadores pueden acceder fácilmente a Eplan Cloud, que permite realizar las inspecciones y el intercambio de información de forma rápida y eficiente.

El armario mural AX de tres piezas completamente optimizado de Rittal sustituye al modelo EL anterior.

 

 

Para más información, puedes consultar aquí