El espesor del vidrio de seguridad es de 3 mm.
El espesor total es 80 µm ± 20 µm.
En función de la estructura de la pintura, puede ser algo más o algo menos.
El par máx. es: 1,0 +/-0,25 Nm
El rango de temperatura va de -25 °C a +85 °C.
La junta está clasificada según UL94 HB.
Las piezas planas AE, CM y TS 8 están hechas de DC01AM, el cuadro TS 8 está hecho de HC260 LA.
Las placas de montaje AE, CM y TS 8 están hechas de DX51D+Z140-M-B-C.
El zócalo TS 8 está hecho de DD 11 -EN 10111.
Sí, las placas de montaje de las mismas dimensiones pueden utilizarse para cajas KL o EB.
Están hechas de acero 1.0330 (DIN EN 10130-DC01AM).
Sí, con los siguientes accesorios:
- 1 x placa de montaje adicional, adecuada para la altura/profundidad del rack seleccionado.
- 1 x soporte de montaje para la placa de montaje n.º de pedido 5050.063.
- 2 x soportes de montaje para placa de montaje de esquina n.º de identificación 224970.
Los racks están hechos de poliéster y las ventanillas opcionales de cristal acrílico. Ambos materiales se pueden utilizar en aplicaciones marinas.
Sí, la serie PK está libre de halógenos.
La luminaria compacta y la luminaria del sistema LED pueden montarse directamente en el marco horizontal del techo o en el marco vertical.
Para la luz interior o universal, también se necesita el soporte adaptador 8800.360.
Sí, se pueden unir con los soportes de unión estándar TS 8.
Puesto que el soporte de unión no está incluido, debe tomarse de un rack TS 8.
Conductos para cable SZ 2595.000, 2589.000, 2596.000 y 2590.000:
El rango de temperatura va de -15 °C a 60 °C.
Sopores de conductos para cable SZ 2593.00, 2591.000, 2494.000 y 2592.000:
El rango de temperatura va desde -20 °C a +80 °C.
Alimentación estándar amarillo y naranja: H05VV-F 3x1,5.
Alimentación UL gris: HK-SO-JB-603 H05 VV-F 3G1,5.
Todas las piezas de plástico utilizadas están libres de halógenos.
El soporte está hecho de plástico PVC.
Sí, las cajas PK pueden utilizarse para aplicaciones marinas.
El valor de MTBF es aprox. 50.000 h.
No, las cintas de puesta a tierra no están libres de halógenos.
El par máx. es:
4179.000 M6 = 7 Nm.
4180.000 M8 = 12 Nm.
Están hechas de aluminio: ALMG1, la superficie es E6C0.
La resistencia a la perforación es 2 kV.
El rango de temperatura de funcionamiento va de -15 °C a +45 °C.
Los cáncamos de transporte están hechos de acero inoxidable 1.4301/1.4305.
El espesor del vidrio de seguridad es 3 mm.
Sí, están libres de halógenos.
La configuración de bornes es:
un borne NO 13/14 y un borne NC 21/22.
TS 8800.340 = 6 Nm.
TS 8800.350 = 10 Nm.
La carga máxima es 250 kg por elemento.
Nuestra pintura estándar está libre de metales pesados, cromato, silicona y halógenos.
La clase de inflamabilidad es conforme a UL 94 HB.
El rango de temperatura va de -5 °C a +40 °C. La humedad máxima debe ser inferior al 80 % (sin condensación).
Plegado: 230 mm.
Desplegado: 350 mm.
Sí, las puertas se pueden cambiar.
No, no están libres de halógenos.
No, no están libres de halógenos.
El número de pedido es 5050.416 (1 VE = 20 piezas).
El MTBF es aprox. 4 millones de destellos.
Sí, la pared trasera se puede sustituir por una puerta delantera.
El tipo de cable es H07V-K.
El rango de temperatura va de -15 °C a +45 °C.
Estos conductos para cables cumplen con UL94-V0 y no están libres de halógenos.
La escobilla cumple con UL94 HB.
PS 4164 = 7 Nm.
PS 4165 = 15 Nm.
El rango de detección es 6 m, el tiempo de duración es 2 min y el ángulo de detección 60°.
El detector de movimiento necesita una diferencia de temperatura para activarse y está probado hasta 55 °C.
Funcionamiento en una contención de pasillo caliente:
El detector de movimiento siempre reacciona al abrir la puerta del armario porque la puerta suele estar a una temperatura diferente (radiación de temperatura) al suelo, algo que se aprecia cuando se abre puerta.
Si esto no es suficiente, la persona tiene diferentes temperaturas en la ropa y la piel y está cerca del sensor, por lo que el movimiento se detecta aunque la diferencia de temperatura sea baja.
2500.600 hembra, 3 polos/100V-240V AC.
2500.610 hembra, 2 polos/24V DC.
2500.620 hembra, 2 polos/100V-240V AC.
2500.630 macho, 3 polos/100V-240V AC.
2500.640 macho, 2 polos/ 24V DC.
2500.650 macho, 2 polos/100V-240V AC.
El plástico no está libre de halógenos debido a los componentes retardantes de llama.
- Rango de temperatura: de -33 °C a +65 °C.
- Humedad: hasta 85 %.
La tolerancia de tensión de las unidades de refrigeración Blue E es ±10%.
La tolerancia de tensión de las unidades de refrigeración Blue e (3186930, 3187930, 3188940 y 3189940) con 110 V a 240 V es +-10 %, las unidades de 380 V a 480 V tienen una tolerancia de tensión de entre +5 % y -15 %.
Para tensión 400/460 V: 3397.759.
Para tensión 230/115 V: 3397.758.
Los bobinados del motor de todos los ventiladores están protegidos frente a temperaturas excesivas durante el funcionamiento inadecuado. Los ventiladores 3237, 3238 y 3239 están protegidos por impedancia.
El resto de ventiladores tienen un sensor de temperatura incorporado que protege el ventilador de las altas temperaturas.
Rango de temperatura de funcionamiento:
Ventiladores con filtro TopTherm 20-105 m³/h = de -15 °C a +55 °C.
Ventiladores con filtro 180-700 m/h³ = de -30 °C a +55 °C.
Ventiladores con filtro TopTherm EC 25 - 105 m³/h = -20 °C to +55 °C.
TopTherm EC 180-900 m³/h = de -25 °C a +55 °C.
Temperatura de almacenamiento para todos los ventiladores con filtro: De -30 °C a +70 °C, excepto los ventiladores con filtro EC: 180-900 m³/h à de -25 °C a +70 °C.
El voltaje de funcionamiento nominal para 3120.200 es: 100-230 V AC, (-15, +10 %), 50/60 Hz.
El valor MTBF para 3110.000 es 10.000 ciclos (mecánico)/70.000 ciclos (eléctrico).
El valor de resistencia es 10k Ohm a 25 °C NTC.
B1, rojo, temperatura del interior del rack.
B2, azul, válvula de expansión de congelación.
B3, blanco, entrada de aire del condensador.
B4, amarillo, salida de aire del condensador.
B5, verde, alarma del condensador.
Termostato 3110.000:
Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a +60 °C/temperatura de almacenamiento: de -30 °C a +70 °C.
Higrostato 3118.000:
Temperatura de funcionamiento: de +5 °C a +60 °C/temperatura de almacenamiento: de -30 °C a +70 °C.
No, las unidades de refrigeración TopTherm no son adecuadas para las salas limpias porque la salida de aire exterior contaminaría la sala limpia.
Para las salas limpias, recomendamos una combinación de enfriador e intercambiador de calor aire/agua.
Hay una tabla higrológica en el manual de instalación sobre la calidad necesaria del agua.
100 k Ohm NTC a 25 °C.
El rango de temperaturas de almacenamiento va de -25 °C a +70 °C.
La categoría de resistencia es F 25.
Sí, consulte la siguiente tabla:
3VT1 (160A) -> 9342.500/.510.
3VT2 (250A) -> 9342.600/.610.
3VT3 (630A) -> 9342.700/.710
Las bases para montaje de conductores eléctricos están diseñadas y probadas para la posición de instalación vertical (bornes hacia abajo). No obstante, es posible si se giran 180°, porque los componentes tienen un elemento de bloqueo adicional y no se deslizan de las pletinas de forma involuntaria. Tenga en cuenta que la posición vertical de los componentes cambia hacia arriba en comparación con otros componentes RiLine montados en el conductor eléctrico. La rotación de los componentes no es posible si se utilizan pletinas PLS.
Los seccionadores NH tienen los siguientes valores en la gama de corriente máx.:
Gr.00 13W.
Gr.1 23W.
Gr.2 46W.
Gr.3 93W.
Nota: estos valores no contienen la disipación de las inserciones de bornes.
No, el plástico contiene halógenos.
Sí, RiLine60 está probado para aplicaciones DC hasta 1500 V, 1600 A y 40 kA.
El valor CTI es 600 según IEC 112.
El valor CTI es 600 según IEC 112.
Los tubos de conducción de corriente de cobre de Rittal están hechos de Cu-ETP, tipo CW004A, EN 13601. La composición química incluye Cu > 99,9 % y la categoría de resistencia es F25.
El valor CTI es 600 según IEC 112.
Sí, es posible para variantes con conexión roscada. Los cabezales de cable deben montarse uno frente al otro.
No, las inserciones de fusibles tienen dimensiones distintas y no encajan en seccionadores NH diferentes.
En el funcionamiento normal, NO (13/14) está abierto y NC (11/12) cerrado. Atención: el relé con control de fusibles electrónico utiliza un relé biestable, lo que provoca que el estado de los contactos no se determine sin suministro de energía.
El valor de la corriente de activación es 7-10 mA.
Con respecto a la corrosión electroquímica, los adaptadores de conexión RiLine ofrecen un aislamiento galvánico eficaz, ya que el conductor de aluminio nunca está en contacto directo con la pletina de cobre a través de las piezas de contacto con superficie acabada. Sin embargo, no hay pruebas disponibles que demuestran la idoneidad. Se recomienda fijar un intervalo de mantenimiento adecuado (Rittal no lo especifica) para revisar los pares de torsión (por ejemplo, cada 6 meses) porque el aluminio tiende a fluir y la presión de aplicación de la conexión puede disminuir.
No, las PDU son unidades independientes con un puerto de red, servidor de red y dirección IP propios. No necesita una CMCIII PU para conectar una PDU medida/conmutada o gestionada a una red.
Para configurar la CMCIII PU, solo se necesita un navegador web estándar. Recomendamos utilizar siempre la versión del navegador más reciente.
La longitud máxima de cable es de 50 m desde la PU hasta el último sensor. Hay máx. 16 sensores/bus CAN para la CMCIII PU y máx. 4 sensores para la CMCIII PU compacta.
El código PIN estándar es 1221.
Las cajas PK son resistentes a los rayos UV según UL 746 C.
Sí, los racks KS no contienen halógenos ni silicona.
La capacidad de carga máx. es
8613.150-70 kg/par.
8613.160-70 kg/par.
8613.180-50 kg/par.
El rango de detección es 6 m, el tiempo de duración es 2 min y el ángulo de detección 60°.
Sí, RiLine60 cuenta con el certificado UL y puede utilizarse para paneles de control según UL508A.
La concentración puede determinarse utilizando un refractómetro.
Recomendamos utilizar una mezcla preparada a base de glicol que contenga al menos un 20 % de anticongelante. Utilice el medio refrigerante (mezcla preparada) para aplicaciones en interior o exterior.
El enfriador debe transportarse siempre en posición vertical.
Rango de ajuste para temperatura media: de +5 °C a +35 °C.
Temperatura de funcionamiento: de -5 °C a +50 °C.
Sí, es posible. En este caso, se necesita un sensor de temperatura adicional. Los ajustes de los parámetros se describen en las instrucciones de funcionamiento.
Falta de agua en el sistema. El sistema debe llenarse con el medio de refrigeración estándar 3301.965. Presta atención a los mensajes de la pantalla.
Consulte la placa de características o la documentación técnica.
Los componentes están diseñados para un MTBF de 35.000 horas de funcionamiento.
El diseño eléctrico está basado en la tensión nominal (consulte las especificaciones técnicas).
La diferencia de altura no debe ser superior a 5 metros. Debe enviarse un comentario específico si se requiere una diferencia de altura mayor.
El enfriador debe instalarse lo más próximo posible al equipo para reducir al máximo las pérdidas de salida y presión.
Esta alarma sucede cuando se ha cambiado el parámetro "Modo de regulación" a Sensor externo o Temperatura exterior, y no está conectada la sonda externa. Verificar entonces la configuración del equipo del citado parámetro "Modo de regulación" seleccionando Temperatura interior según lo detallado y marcado en esta página del manual del equipo.
Sensor del nivel de llenado, válvula de descarga de tensión, sensor de flujo, disyuntor del circuito y control de seguridad electrónico
Unidad, instrucciones de funcionamiento, cáncamos de transporte y prensaestopa de cable PG.
La pérdida de salida es aprox. 6 %.
Hay un indicador del campo de rotación en la bomba. Para obtener información más detallada, consulte las instrucciones de funcionamiento.
El EER (índice de eficiencia energética) de un enfriador representa la relación entre la salida de refrigeración y el consumo de corriente eléctrica. El EER de un sistema de agua fría varía notablemente en función del tipo de unidad o las temperaturas de funcionamiento y ambiente. El EER se especifica para el rango de temperatura nominal (Tw 18 °C/Tu 35 °C).
Un sistema de agua fría sin filtro podría provocar obstrucciones en el intercambiador del enfriador o la unidad de refrigeración. En función de la calidad del agua/alcance de la posible contaminación, recomendamos utilizar un filtro de agua de 0,2 mm.
Todos los enfriadores Blue e+ pueden mantener una temperatura media de ± 0,5 K para el rango de carga de >25 % a 100 %. Para el rango de carga de < 25%, se garantiza una histéresis de temperatura de ±2 K.
En caso de utilizarla en ambientes con grasa especialmente, deben utilizarse filtros metálicos lavables. Cuando el aire o el vapor se condensan en las superficies metálicas, las partículas que puedan estar presentes en el aire o el vapor se adhieren al metal y pueden eliminarse sin problema con agua o productos de limpieza que disuelvan la grasa. En caso de ambientes polvorientos, se recomiendan esteras filtrantes intercambiables.
En general, las mezclas a base de monoetilénglicol y propilenglicol son adecuadas. Se puede solicitar la aprobación de Rittal en caso necesario.
Estera filtrante, filtro metálico, interfaz IoT, sensor de temperatura, travesaño, patas niveladoras, ruedas dobles y válvula reguladora de flujo.
La interfaz IoT (3124.300) proporciona una integración sencilla de las soluciones de refrigeración y sensores de Rittal para el control de los parámetros físicos ambientales en los entornos de la Industria 4.0 sin intervención de la lógica de automatización. Lista para usar: La interfaz IoT se configura y pone en servicio de forma rápida y cómoda sin necesidad de programación a través del servidor web integrado.
Con el software RiDiag III, es posible analizar datos del sistema para fijar parámetros y hacer lecturas de datos históricos de los últimos dos años. También se pueden enviar solicitudes de servicio directamente desde el software. Las actualizaciones de software y firmware garantizan que el sistema se mantenga actualizado.
Estándar: 2,5 metros El cable puede extenderse hasta una longitud de 50 metros.
Pueden utilizarse los siguientes protocolos de red: OPC-UA, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Modbus/TCP, TCP/IPv4, TCP/IPv6.
La temperatura de regulación es de +30 a +55ºC y la de operación, temperatura ambiente, de +10 a +55ºC
Explicación: ajuste de la temperatura deseada (campo de ajuste 30 – 55°C) a través del potenciómetro ubicado debajo del marco basculante del display
¿Llega tensión al equipo según el valor detallado en la placa del mismo?
Si el equipo es trifásico, por favor hacer el cambio de dos de las tres fases
¿Es la protección eléctrica de característica o curva según la detallada en el manual del equipo o en su placa de características?
Explicación: Por favor observar protección eléctrica detallada en la placa del equipo.
Explicación: Por favor observar también los datos técnicos de tablas de equipos.
¿Es la protección eléctrica de característica o curva según la detallada en el manual del equipo o en su placa de características?
Explicación: Por favor observar protección eléctrica detallada en la placa del equipo.
Explicación: Por favor observar también los datos técnicos de tablas de equipos.
Explicación: ¿Cantidad de parpadeos del LED rojo? Por favor, observar tabla
11 parpadeos de LED rojo
LO
El compresor arranca a la temperatura de configuración del equipo, es decir a la temperatura de aire del recirculación del armario eléctrico? De fábrica a 35ºC.
Explicación: Menor temperatura posible: 30ºC. Campo de ajuste 30 - 55ºC
Explicación: Por favor, verificar si hay buena recirculación de aire en el armario eléctrico, el aire caliente debe elevarse hasta la parte superior del equipo.
Explicación: Por favor, hacer modo de prueba y observar si el compresor arranca.
Si el compresor funciona, es muy probable que el problema sea de instalación o de circulación interior de aire, no llega a la parte superior por donde el equipo aspira el aire caliente.
¿El compresor arranca a la temperatura de configuración del equipo? Es decir, ¿a la temperatura de aire interno de recirculación del armario eléctrico? De fábrica a 35ºC.
Explicación: La menor temperatura posible de regulación es cuando arranca el compresor del equipo.
Explicación: Por favor, verificar si hay buena recirculación de aire interno en el armario eléctrico, el aire caliente debe elevarse hasta la parte superior del equipo. Observar ítem 4.2.2 del manual.
Explicación: Por favor, hacer modo de prueba y observar si el compresor arranca.
Si el compresor funciona muy probable que el problema sea de instalación o de circulación interior de aire no llega a la parte superior por donde el equipo aspira el aire caliente.
¿Está bien la estanqueidad del equipo para que no entre aire del exterior?. ¿Se instaló la junta de estanqueidad?
¿Están los prensaestopas bien instalados?
¿Cuál es la temperatura de configuración del equipo?, temperatura de trabajo debería ser 35ºC.
A temperaturas bajas más probabilidades de condensación de aire húmedo.
Explicación: ¿Desagües correctamente instalados, limpios y sin suciedad ni inclinaciones hacia arriba?
Equipos mayores o iguales a 1.000 W tienen evaporador de condensados. Observar si no están quemados sus fusibles.
¿Está bien la estanqueidad del equipo para que no entre aire del exterior?. ¿Se instaló la junta de estanqueidad?
¿Están los prensaestopas bien instalados?
¿Cuál es la temperatura de configuración del equipo?, temperatura de trabajo debería ser 35ºC.
A temperaturas bajas más probabilidades de condensación de aire húmedo.
Explicación: ¿Desagües correctamente instalados, limpios y sin suciedad ni inclinaciones hacia arriba?
Equipos mayores o iguales a 1.000 W tienen evaporador de condensados. Observar si no están quemados sus fusibles.
Consideraciones a tener en cuenta (ver textos resaltados).
En terminales 1 y 2 interruptor de puerta de contacto NC (normalmente cerrado). Cuando la puerta está cerrada no debe haber continuidad entre los terminales 1 y 2.
Explicación: Si el interruptor de puerta está bien conectado, el LED verde parpadea cuando se abre la puerta.
Consideraciones a tener en cuenta (ver textos resaltados).
En terminales 1 y 2 interruptor de puerta de contacto NC (normalmente cerrado). Cuando la puerta está cerrada no debe haber continuidad entre los terminales 1 y 2.
Explicación: Si el interruptor de puerta está bien conectado, el LED verde parpadea cuando se abre la puerta.
Explicación:
Puede consultar la indicación de exceso de temperatura (LED rojo encendido) adicionalmente a través de un contacto libre de potencial integrado en el borne de conexión del refrigerador (relé de indicación del sistema con contacto conmutado, ver esquema de conexión en «4.6.3 Instalación de la fuente de alimentación»):
– Borne 3: NC (normalmente cerrado)
– Borne 4: C (conexión de la tensión de alimentación relé de indicación de avería)
– Borne 5: NO (normalmente abierto)
Las definiciones NC y NO hacen referencia a un estado sin tensión. Cuando el refrigerador recibe tensión el relé de indicación del sistema se excita. A causa de ello los contactos relé cambian su estado (contactos 3 – 4 abiertos;contactos 4 – 5 cerrados)
Este es el estado de servicio normal del refrigerador. Tan pronto como aparece una indicación de fallo o la alimentación de tensión se interrumpe el relé se des excita y el contacto 3 – 4 se cierra.
Ítem 6.2.5, 6.2.6 y 6.2.7 del manual
Explicación:
Por favor observar lo detallado en el ítem 6.2.7, debajo de la tabla nº 5 de alarmas. La explicación se complementa con lo detallado en ítems 6.2.5 y 6.2.6-
Puede valorar las indicaciones del sistema A1 – A19 adicionalmente a través de dos relés de indicación del sistema libres de potencial. Para ello puede adjudicar cada indicación del sistema a uno de los dos relés de indicación.
Relé de sistema con contacto de reposo: ver esquemas de conexión en «4.6.3 Instalación de la fuente de alimentación», página 14:
– Borne 3: NO (normalmente abierto, relé 2)
– Borne 4: C (conexión de la tensión de alimentación relé de indicación de avería)
– Borne 5: NO (normalmente abierto, relé 1)
La definición NO hace referencia a un estado sin tensión. Cuando el refrigerador recibe tensión los dos relés de indicación de fallo (relé 1 y 2) se excitan.
Este es el estado de servicio normal del refrigerador.
Tan pronto como aparece una indicación del sistema o la alimentación de tensión se interrumpe el relé correspondiente se desexcita y abre el contacto.
Programar indicaciones del sistema con valor
0: La indicación de sistema no se envía al relé de indicación, sino que sólo se muestra en el display
1: La indicación es valorada por el relé 1
2: La indicación es valorada por el relé 2
- ¿El equipo ha estado trabajando bien desde que se instaló?
- ¿Refrigeraba toda la potencia calorífica sin dar esta alarma o alguna otra?
- ¿La potencia calorífica ha sido siempre la misma? Es decir, si no se han añadido más componentes que han aumentado la potencia calorífica de disipación.
- ¿La circulación de aire dentro del rack es la correcta? Es decir si no se está formando alguna acumulación de aire caliente en la parte superior y que no haya algún "tapón" de aire que esté produciendo la mala circulación del mismo
- En los equipos de techo, ¿están instalados los conductos de plástico que dirigen el aire frío a la parte inferior?
La temperatura de regulación es de +30 a +55ºC y la de operación, temperatura ambiente, de +10 a +55ºC
La temperatura de regulación es de +20 a +55ºC y la de operación, temperatura ambiente, de +10 a +55ºC.
La temperatura de regulación está ajustada de fábrica a +35ºC.
Por motivos de ahorro energético y de riesgo de formación de condensación no debería ajustarse la temperatura más baja de la ajustada de fábrica.
¿Llega tensión al equipo según el valor detallado en la placa del mismo?
Si el equipo es trifásico, por favor hacer el cambio de dos de las tres fases
¿Llega tensión al equipo según el valor detallado en la placa del mismo?
Alarma A17: Por favor, hacer el cambio de dos de las tres fases
1. ¿El equipo ha estado trabajando bien desde que se instaló?
2. ¿Refrigeraba toda la potencia calorífica sin dar esta alarma o alguna otra?
3. ¿La potencia calorífica ha sido siempre la misma? Es decir, si no se han añadido más componentes que han aumentado la potencia calorífica de disipación.
4. ¿La circulación de aire dentro del rack es la correcta? Es decir si no se está formando alguna acumulación de aire
caliente en la parte superior y que no haya algún "tapón" de aire que esté produciendo la mala circulación del mismo
5. En los equipos de techo, ¿están instalados los conductos de plástico que dirigen el aire frío a la parte inferior?
Comprueba que el cable del display esté correctamente conectado siguiendo las instrucciones y esquemas mostrados en el manual del equipo. Verifica que los conectores estén bien insertados y en la posición indicada, tal y como se muestra aquí. Una conexión incorrecta puede impedir el funcionamiento normal del display.