Grados de protección IP
Grados de protección según IEC 60 529 (EN 60 529)
El grado de protección IP se identifica con dos números indicadores:
Primer número: grado de protección por contacto y contra cuerpos extraños
| Primer número | Designación | Explicación |
| 1 | Protección contra cuerpos extraños sólidos de 50 mm de diámetro y superior | La sonda esférica de 50 mm de diámetro no debe penetrar por completo 1). |
| 2 | Protección contra cuerpos extraños sólidos de 12,5 mm de diámetro y superior | La sonda esférica de 12,5 mm de diámetro no debe penetrar por completo 1). El dedo de ensayo articulado puede penetrar hasta una longitud de 80 mm, pero manteniéndose a una distancia suficiente. |
| 3 | Protección contra cuerpos extraños sólidos de 2,5 mm de diámetro y superior | La sonda esférica de 2,5 mm de diámetro no debe penetrar lo más mínimo 1). |
| 4 | Protección contra cuerpos extraños sólidos de 1,0 mm de diámetro y superior | La sonda esférica de 1,0 mm de diámetro no debe penetrar lo más mínimo 1). |
| 5 | Protección contra el polvo | La penetración de polvo no se impide por completo, pero no debería penetrar en cantidades que pudieran perjudicar un funcionamiento correcto o la seguridad del dispositivo. |
| 6 | Estanco al polvo | Sin penetración de polvo a una presión negativa de 20 mbar en la caja. |
1) El diámetro total de la sonda esférica no debe penetrar por una abertura de la caja.
Segundo número: Grados de protección contra el agua
| Segundo número | Designación | Explicación |
| 1 | Protección contra el goteo de agua | El goteo vertical no debe afectar negativamente al equipo. |
| 2 | Protección contra el goteo de agua, con una inclinación de la caja de hasta 15° | El goteo vertical no debe afectar negativamente al equipo, cuando la caja esté inclinada hasta 15° a ambos lados del centro vertical. |
| 3 | Protección contra pulverización de agua | La pulverización de agua en un ángulo de hasta 60º a ambos lados del centro vertical no debe tener efectos negativos. |
| 4 | Protección contra salpicaduras de agua | Protección contra las salpicaduras de agua dirigidas a la caja desde cualquier dirección sin sufrir efectos negativos. |
| 5 | Protección contra chorros de agua | Protección contra chorros de agua dirigidos a la caja desde cualquier dirección sin sufrir efectos negativos. |
| 6 | Protección contra chorros muy potentes de agua | Protección contra chorros de agua muy potentes dirigidos a la caja desde cualquier dirección sin sufrir efectos negativos. |
| 7 | Protección contra los efectos causados por una inmersión temporal en agua | No debe penetrar una cantidad de agua que pueda ser perjudicial al sumergir la caja temporalmente en agua bajo unas condiciones de presión y tiempo estandarizadas. |
| 8 | Protección contra los efectos causados por una inmersión continua en agua | No debe penetrar una cantidad de agua que pueda afectar negativamente a la caja al mantenerla de forma permanente en agua, ... Las condiciones deben ser más estrictas que las establecidas para el número 7. |
| 9 | Agua en la limpieza a alta presión/chorro de vapor | Protección contra chorros de agua a alta presión dirigidos a la caja desde cualquier dirección sin sufrir efectos negativos. |
Ejemplo para la indicación de un grado de protección: por ejemplo, IP 43:
Primer número = 4: Protegido contra cuerpos extraños sólidos, de 1,0 mm de diámetro y superior>
Segundo número = 3: Protegido contra agua pulverizada
Grados de protección NEMA
National Electrical Manufacturers Association
La National Electrical Manufacturers Association (NEMA) es una organización de normalización en Washington, EE. UU., que publica una serie de normas técnicas, pero no prueba ni certifica productos por sí misma.
La siguiente clasificación NEMA hace referencia básicamente a la protección de personas contra el contacto involuntario con objetos del equipo, así como a la protección frente a influencias externas en un armario de distribución.
...
| Grado de protección | Explicación |
| NEMA 1 | Instalación interior, protege contra la caída de suciedad. |
| NEMA 2 | Instalación interior, protege contra la caída de suciedad y el goteo de agua |
| NEMA 3 | Instalación en exteriores, protege contra lluvia, aguanieve y polvo transportado por el viento; además protege contra daños ocasionados por la formación de hielo en el exterior del armario |
| NEMA 3R | Instalación en exteriores, protege contra lluvia y aguanieve; además protege contra daños ocasionados por la formación de hielo en el exterior del armario |
| NEMA 3S | Instalación en interior o exterior, protege contra lluvia, aguanieve y polvo transportado por el viento; además, los mecanismos externos permanecen operativos a pesar de la formación de hielo |
| NEMA 4 | Instalación en interior o exterior, protege contra el polvo transportado por el viento y la lluvia, salpicaduras de agua y chorros de agua; además protege contra daños ocasionados por la formación de hielo en el exterior del armario |
Certificado ECB•S
Mucho más que una comprobación de componentes
Rittal, como uno de los pocos proveedores de centros de datos completos, ha certificado la sala de alta disponibilidad según ECB•S.
Con este certificado, el European Certification Body (ECB•S) confirma que la sala de alta disponibilidad cumple todos los criterios de la norma EN 1047-2 sin limitaciones o incluso los supera.
Ventajas para los clientes del certificado ECB•S
- Máxima garantía de calidad mediante supervisión independiente de la calidad
- Mejora de la calificación en la concesión de créditos o seguros de riesgo residual
- Transparencia para bancos y compañías de seguros
- Cumplimiento de las normas europeas en la seguridad de TI
Salas de seguridad – RM 7857.972
Puede encontrar más información sobre ECB•S en la página web de la European Security Systems Association.