Escalables, eficientes y siempre disponibles

Colocation data centers

Con todos nuestros muchos de experiencia especializada en el diseño, desarrollo y construcción de soluciones de centros de datos específicas para clientes, somos capaces de proporcionar las infraestructuras de colocation más eficientes energéticamente. Fácil de diseñar y configurar, escalable y adaptable gracias a nuestra gama de productos de sistemas flexibles y modulares.

Potenciamos la IT

Entendemos los requisitos de tu sistema colocation.

Máxima eficiencia energética, instalación sencilla, escalabilidad preparada para el futuro y conocimiento técnico experto de tu centro de datos de colocation

El desarrollo y la transformación digital de tecnologías modernas como 5G, IA e IoT requieren de centros de datos cada vez más sofisticados. Los proveedores de colocation ofrecen la solución perfecta: alta fiabilidad con una disponibilidad operativa y tiempo de actividad significativos, infraestructura segura y escalable de manera flexible. Al mismo tiempo, se enfrentan a la tarea de maximizar la eficiencia en el manejo de cargas de energía crecientes.

Hemos abordado estas necesidades desarrollando una gama completa de soluciones de infraestructura de TI estandarizadas. Con sistemas modulares para racks, refrigeración, energía, monitoreo y seguridad, todos estos componentes pueden integrarse fácil y perfectamente en tu infraestructura existente. El alto nivel de estandarización permite que las modificaciones y actualizaciones se completen rápidamente para que su centro de datos de colocation esté idealmente configurado y equipado en todo momento.

Proveedor integral para infraestructuras de colocation

Como proveedor integral, Rittal ofrece todas las soluciones adecuadas y desde una única fuente: aprovechamos y combinamos décadas de experiencia en la innovación de productos de construcción de envolventes, distribución de energía y control climático en una plataforma de sistema de TI altamente modular, especialmente adaptada a las necesidades de los operadores de colocation.

De esta manera, creamos un valor añadido sustancial para ti: nuestra gama de productos te ayuda a estandarizar y simplificar procesos, aumentar tu productividad y reducir los costes operativos. También logramos alcanzar tus objetivos de sostenibilidad. Complementado por nuestras potentes herramientas de software y servicio global, nos aseguramos de que logres soluciones específicas para el cliente en toda la cadena de valor.

Soluciones white space

Uso eficiente del espacio gracias a soluciones innovadoras white space

Con nuestras soluciones white space, puedes crear una infraestructura altamente flexible y eficiente para equipos de TI. El diseño modular, que consiste en racks, refrigeración, suministro de energía de TI y monitoreo, permite una utilización óptima del espacio y instalaciones rápidas y estandarizadas. Esto maximiza la escalabilidad y la fiabilidad de tus sistemas.

La contención de pasillos es un componente clave. Separa de manera precisa y confiable los flujos de aire frío y caliente, aumenta la capacidad de refrigeración y reduce significativamente el consumo de energía. Los sensores integrados monitorean la temperatura para asegurar la máxima eficiencia y garantizar la máxima fiabilidad.

Rack

Flexibilidad y seguridad con el TX Colo

El TX Colo fue desarrollado conjuntamente con los principales proveedores de colocation específicamente para el mercado de colocation y proporciona a los centros de datos una solución avanzada y técnicamente sofisticada, flexible, escalable y preparada para el futuro. Ha sido diseñado específicamente para satisfacer los crecientes requisitos derivados de la creciente demanda de potencia informática en todas las áreas de negocio.

Refrigeración TI

Refrigeración eficiente al más alto nivel

El Paquete de Refrigeración Líquida (LCP) de Rittal es una solución de refrigeración potente para centros de datos que puede integrarse de manera flexible en racks de servidores. El LCP extrae el aire caliente y devuelve aire enfriado, lo que aumenta la eficiencia, especialmente cuando se utiliza en la contención de pasillos fríos. Nuestros LCP están disponibles con capacidades de refrigeración de 10 a 60 kW y son ideales para expandir infraestructuras de TI existentes.

IT power

Distribución de energía inteligente y flexible

Nuestras unidades de distribución de energía (PDU) han sido desarrolladas especialmente para la distribución eficiente de energía en entornos de TI modernos y, en particular, para su uso en racks de servidores. Con funciones completas de medición y monitoreo de energía, las PDU ofrecen un monitoreo preciso del consumo de energía. Gracias a la integración perfecta en infraestructuras de TI existentes y la capacidad de expansión con módulos como protección contra sobretensiones y cubiertas de ranuras, nuestras PDU son una solución flexible y orientada al futuro para centros de datos en crecimiento.

Monitorización TI

Gestión y control de monitoreo confiable

CMC III es un sistema de monitoreo y control para envolventes y racks de servidores. Con soporte PoE y fuentes de alimentación redundantes, es confiable y flexible. Se configura a través de una interfaz web basada en navegador, lo que permite una fácil integración y un monitoreo completo de entornos de TI críticos.

Soluciones de alojamiento de servidores

Soluciones modulares de alojamiento de servidores fiables y eficientes

Nuestras soluciones de contenedores modulares permiten una instalación rápida con aire acondicionado, suministro de energía y seguridad integrados, ideales para la expansión eficiente de tus operaciones de TI. CS Toptec destaca especialmente por su diseño robusto y opciones de refrigeración flexibles, especialmente para aplicaciones edge exigentes en entornos exteriores.

Nuestras salas de seguridad protegen de manera confiable las infraestructuras de TI contra incendios, agua y acceso no autorizado. Integran aire acondicionado y suministro de energía y pueden adaptarse de manera flexible a todas las ubicaciones y requisitos. Esto significa que ofrecen niveles máximos de protección y eficiencia, perfectos para los requisitos de los centros de datos modernos.

Casos de uso

Experiencia sectorial combinada con máxima calidad

Tu éxito, nuestra experiencia: repensando las soluciones de colocation

Las nuevas tecnologías y tendencias están cambiando la industria. Los principales impulsores son la digitalización, la IA y la protección del clima. Y conocemos los desafíos particulares que esto te plantea como resultado, y podemos apoyarte con nuestra experiencia específica en legislación, regulaciones y estándares de la industria.

Gracias a la alta flexibilidad y estandarización modular de “Rittal – The System.”, somos capaces de proporcionar soluciones a medida para tu centro de datos de colocation en todo el mundo.

Preparados para el futuro

Sistema modular para máxima flexibilidad

Los centros de datos de colocation deben reaccionar rápidamente a los cambios del mercado, como la densidad de servidores, los requisitos de refrigeración o seguridad. Con nuestra gama de productos modulares, podemos facilitar fácilmente las modificaciones y actualizaciones que pueden instalarse y completarse de manera rápida y eficiente. Dado que nuestros productos se fabrican según normas internacionales, pueden utilizarse a nivel mundial cumpliendo con una variedad de directivas y normas legales. Esto te ofrece una mayor flexibilidad y garantiza que estés preparado para el futuro.

Junto con Rittal, logramos establecer, en un tiempo récord de solo siete meses, un centro de computación hyperscale completamente nuevo.

Jessica Song Vicepresidenta y Directora de la Academia de Planificación y Diseño en Chindata

Tu ventaja

Colocation en transición

Infraestructuras de TI eficientes energéticamente

La Ley de Eficiencia Energética (EnEfG) plantea nuevos desafíos para los centros de datos de colocation: el aumento de los costes operativos y las demandas regulatorias hacen que aumentar la eficiencia energética sea esencial para muchos operadores de centros de datos. Al mismo tiempo, muchas empresas, incluidas las pymes cotizadas en la UE, tendrán que presentar informes ESG que documenten prácticas comerciales sostenibles a partir de 2026.

Ayudamos a los operadores de colocation a gestionar estos requisitos. Con tecnologías innovadoras y una experiencia profunda, ofrecemos sistemas de refrigeración y energía eficientes que optimizan las infraestructuras de TI y cumplen con los criterios ESG, para lograr la máxima eficiencia y sostenibilidad.

Sostenibilidad con un sistema

Infraestructuras de TI duraderas gracias a la máxima calidad de los productos

La sostenibilidad abarca mucho más que solo el consumo de energía y la reducción de CO₂: también incluye el uso responsable de recursos como el agua para la refrigeración de centros de datos y el reciclaje profesional de componentes de TI. Apoyamos estas ambiciones con infraestructuras de TI modulares y fáciles de mantener que extienden y prolongan la vida útil del equipo existente y reducen la necesidad de nuevo equipo. Esto permite a los operadores de colocation trabajar de manera más sostenible y rentable sin comprometer la calidad y el rendimiento.

Procesos optimizados

Instalación sencilla gracias a la estandarización

Los operadores de colocation se benefician significativamente de las infraestructuras de TI estandarizadas, ya que esto hace que la instalación, el mantenimiento y la actualización de tus sistemas sean más eficientes y fáciles. La estandarización no solo garantiza despliegues de instalación más rápidos y un tiempo de actividad operativo más rápido, sino que también asegura un rendimiento y una fiabilidad consistentes.

Centros de datos de alto rendimiento

Soluciones de refrigeración innovadoras

El rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA) plantea nuevos desafíos para los centros de datos. Las aplicaciones de IA requieren una alta densidad de computación (alta densidad), lo que genera enormes cargas de calor. Esta tendencia requiere sistemas de refrigeración más eficientes para garantizar el máximo rendimiento del sistema y la vida útil prolongada de su equipo informático.

Integrar diferentes tipos de equipos, cada uno con requisitos de temperatura específicos, es una tarea compleja para los proveedores de colocation. Con soluciones de refrigeración avanzadas y tecnologías innovadoras como los análisis de dinámica de fluidos computacional (CFD), podemos ayudar a los operadores de colocation garantizando un control de temperatura perfecto y maximizando la eficiencia energética en todas las fases del ciclo de vida.

Fiabilidad y flexibilidad

Soluciones de fiabilidad perfectas para cada aplicación

En el corazón de la revolución digital, los centros de datos son de vital importancia; cualquier interrupción en su tiempo de actividad es impensable. Los sistemas altamente fiables y las fuentes de alimentación redundantes son esenciales para las operaciones de colocation, para mantener los procesos críticos de negocio en funcionamiento continuo.

Nuestras soluciones escalables y modulares proporcionan la base ideal para expandir y actualizar las infraestructuras de TI sin problemas e integrar rápidamente nuevos equipos. La fiabilidad y calidad probadas de los sistemas de Rittal permiten a los operadores de colocation gestionar de manera segura y eficiente los crecientes volúmenes de datos y los requisitos de computación en aumento.

Referencias

Chindata

Un centro de datos en apenas siete meses

Chindata Co. Ltd., uno de los proveedores de servicios en el cloud y de Colocation más grandes de China, se enfrentó al desafío de implementar un nuevo centro de datos lo más rápido posible y eligió a Rittal como su socio para la concepción y la...

Centro de Investigación, Desarrollo y Estudios Avanzados

Un superordenador con cabeza fría

Una capacidad de almacenamiento de hasta cinco petabytes, recursos informáticos de vanguardia y una plataforma de secuenciación de última generación son las características que identifican al nuevo centro de supercomputación CRS4 en Cerdeña. Además, el...

Contacto

¿Tienes alguna pregunta sobre centros de datos colocation? No dudes en ponerte en contacto con nosotros. ¡Estaremos encantados de responder cualquier pregunta que puedas tener sobre nuestra solución!