Las posibilidades del software de ingeniería y las máquinas automatizadas para lograr una eficiencia mejorada en la fabricación de cuadros eléctricos y de control se demuestran de manera impresionante en los proyectos realizados por Elpex AG de Kirchberg, en el cantón suizo de Berna.
Con sus 40 empleados, la empresa planifica, construye y apoya a los usuarios de soluciones complejas de cuadros eléctricos para las industrias alimentaria, automovilística y de construcción, así como para fabricantes de maquinaria y proveedores de automatización. Muchos de los sistemas que están equipados con controladores de Elpex se utilizan en todo el mundo. Junto con el traslado a nuevas instalaciones en Kirchberg, también se modernizaron las instalaciones de producción. En primer lugar, se actualizó la ingeniería. La planificación eléctrica y el diseño de envolventes ahora se gestionan con EPLAN Electric P8 y EPLAN Pro Panel respectivamente. Este software permite a los planificadores implementar sus conceptos y diseños para envolventes de control, cuadros eléctricos y sistemas de distribución de energía flexibles en 3D. Para automatizar aún más sus procesos de taller, ELPEX ahora utiliza un centro de mecanizado Perforex y un centro de corte Secarex AC 15 de Rittal Automation Systems.
Estamos muy satisfechos con el centro mecanizado Perforex y nuestros empleados disfrutan trabajando con él. Se valora mucho el hecho de que ya no tengan que hacer las perforaciones ellos mismos.
Automatización del taller
Los planes de modernización en Elpex abarcan no solo la ingeniería, sino también el mecanizado de envolventes. Los desafíos para los fabricantes de cuadros eléctricos son bastante sencillos: por un lado, aumentar la eficiencia y la innovación, pero al mismo tiempo reducir costes. Esto se logra mejor mediante la optimización de los diferentes procesos de producción. En el pasado, los fabricantes de cuadros eléctricos rara vez habían automatizado sus procesos de taller; los taladros y las sierras de calar eran las herramientas estándar para la modificación de las partes de los paneles.
Procesos más rápidos
Elpex ha ampliado sus instalaciones de producción con un centro de mecanizado Perforex y un centro de corte Secarex AC 15 de Rittal Automation Systems. Los trabajadores solían medir y cortar los conductos y rieles de cables a mano, un proceso de trabajo muy laborioso. Eso ha cambiado con el centro de corte Secarex. Es extremadamente sencillo de usar y corta conductos de cables, tapas de conductos y rieles de soporte a las longitudes deseadas de manera rápida, precisa y fiable. Una impresora integrada permite el etiquetado específico de los proyectos en los distintos rieles y conductos. Al final del día, el centro de corte contribuye a una calidad mejorada, minimización de residuos de corte, reducción de costos y un proceso general más rápido.
Elpex ha podido llevar estos beneficios un paso más allá con la compra de un centro de mecanizado Perforex BC 1001 HS. Todas las tareas de mecanizado mecánico necesarias durante el montaje de una envolvente, como perforación, roscado y fresado de aberturas, se pueden realizar en un solo paso, lo que acelera considerablemente el trabajo. Las partes de los paneles de hasta 2.450 mm x 1.600 mm y las partes cúbicas de hasta 1.600 mm x 1.400 mm x 1.600 mm se pueden sujetar y mecanizar en el Perforex, que además está preparado para manejar todos los materiales que se encuentran típicamente en la fabricación de cuadros eléctricos, como acero, acero inoxidable, aluminio, cobre e incluso plásticos. La máquina CNC se programa con datos suministrados directamente desde la planificación en 3D con Pro Panel. A través de esta interacción optimizada de ingeniería y mecanizado automático de envolventes, Elpex ha podido acelerar sus procesos hasta en un 50%. Al mismo tiempo, la calidad también se mejora: los envolventes tienen un aspecto mucho mejor que cuando se perforan y cortan a mano.
Entregas puntuales
Gracias al Perforex y al Secarex, se ahorran varias horas en el tiempo de producción y muchas veces ya no es necesario trabajar en turnos nocturnos: después de todo, el cliente siempre ha exigido la entrega puntual de la solución, con o sin Perforex. Además, la modernización de las actividades de planificación y fabricación de Elpex ha abierto nuevos campos de negocio. Con equipos optimizados en ingeniería. En el taller, la empresa puede mantenerse al día con la competencia y ya ha recibido pedidos de numerosos nuevos clientes.
Resumen
- Proyecto
- Elpex AG
- Ubicación
- Kichberg, Suiza
- Sector
- Electrical-and-Automation
- Reto
Impulsando la eficiencia, la innovación y reduciendo costes
- Solución
Eplan Electric P8 para ingeniería y Eplan Pro Panel para la ingeniería de fabricación
Automatización de procesos con el centro de procesamiento Perforex y el centro de corte Secarex
Optimización de residuos de corte y reducción de costes
Envolventes de mayor calidad
Captación de nuevos clientes