Ubicado en las verdes colinas de Montjuic, en Barcelona, el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) es una institución que pertenece al departamento de territorio de la Generalitat de Catalunya. Las disciplinas en las que se trabaja son cartografía, geodesia, geología, geofísica y suelos, siendo un actor clave en estos ámbitos.
Desde sus inicios en 1982, toda la información recogida ha sido almacenada y trabajada de forma digital, por lo que es clave mantener la seguridad y el buen funcionamiento de sus TIC. Sin embargo, con el paso del tiempo, el ICGC detectó ciertas debilidades en la gestión de la seguridad, los accesos y la visibilidad de lo que ocurría en su infraestructura. Para reforzar estos aspectos, decidió abordar una actualización completa de su centro de datos y su sistema de monitorización, dando lugar a un nuevo data center de 78 m², diseñada por ABAST (Rittal IT Stategic Partner) y equipado con tecnología Rittal, bajo criterios de seguridad, disponibilidad, eficiencia energética, observabilidad y facilidad de gestión.
Situación del proyecto
El proyecto tecnológico de la construcción del nuevo centro de datos, otorgado a través de licitación pública, fue realizado por ABAST, integrador de soluciones TI y Strategic Partner de Rittal en España, apostado por la calidad de las soluciones de Rittal, fabricante líder en soluciones para Data Center, para renovar sus equipos.
El desafío principal consistía en construir el nuevo centro de datos junto al antiguo de forma que fuera posible mantener la operativa sin afectaciones en las operaciones de IT, en un espacio limitado ubicado en un edificio protegido en la montaña de Montjuïc de Barcelona.
La construcción del nuevo CPD se desarrolló a lo largo de 6 meses según una estricta planificación ejecutando las diferentes fases de la forma y el tiempo previstos, con el mínimo impacto posible, manteniendo la disponibilidad de todos los equipos del Institut y promoviendo la sostenibilidad ambiental en sus proyectos mediante la eficiencia energética.
El nuevo data center del ICGC consta de una sala de 78 m2 en base a criterios de seguridad y disponibilidad, eficiencia energética, observabilidad y facilidad de gestión. Se trata de un centro de datos moderno con diseño TIER 3, es decir, con disponibilidad superior al 99,98%, que alberga 22 racks con equipos de TI y comunicaciones.
Se abren escenarios nuevos gracias a esa observabilidad. Vamos a alcanzar una nueva dimensión del control, para seguir manteniendo nuevos parámetros de consumo y eficiencia energética
Soluciones implementadas
Para preservar la seguridad de todos los equipos del nuevo centro de datos se implementó un cerramiento Rittal GSR+ según la norma EN-1047/2 totalmente modular que protege el interior del CPD ante agentes externos como fuego exterior, agua, gases, polvo o vandalismo.
A su vez, dispone de un sistema de detección y extinción de incendios automático, con gas NOVEC-1230, para posibles contingencias de este tipo dentro del CPD.
Para el control de acceso se dispuso un sistema doble de control dual RFID/PIN que garantiza que solo el personal adecuado pueda acceder al interior del CPD y a los espacios diferenciados de sistemas OT e IT. El primero de ellos está situado en el exterior del CPD y el segundo se encuentra instalado en una puerta metálica que da acceso a los racks de TI y comunicaciones.
Este control de acceso se apoya en una solución de video control IP Domo que permite también visualizar y controlar cualquier posible incidencia dentro del CPD.
La disponibilidad y continuidad del servicio en caso de incidencia en el suministro eléctrico es primordial para el ICGC. Es por ello que el CPD cuenta con 2 SAIs Socomec Modulys GP 2.0 ERM en disposición 2N de 75+25 kW N+1 de 100 kW con tecnología modular y de alta eficiencia energética.
Además, se realizó una nueva acometida para poder instalar un segundo generador eléctrico adicional al que ya tenían.
Para garantizar la eficiencia energética, se ubicaron los 22 racks en una estructura de isla con cerramiento del "pasillo frío", que permite mejorar en gran medida la eficiencia, minimizando el espacio a refrigerar.
El sistema de refrigeración está compuesto por 12 climatizadores de precisión Rittal Liquid Cooling Package (LCP) DX, ubicados entre los racks, que usan solamente la energía necesaria para mantener los niveles de temperatura adecuados.
Mediante estas soluciones ha sido posible reducir el índice de la eficiencia PUE (Power Usage Effectiveness) a valores inferiores al 1,5. Este indicador de la eficiencia energética del CPD relaciona el consumo energético total del CPD con el consumo energético de los equipos TI. Un data center se considera muy eficiente cuando los valores de PUE se sitúan de forma continuada por debajo de 1,5. Por lo tanto, los niveles actuales del ICGC equivalen a los de un CPD altamente eficiente y sostenible.
La utilización de sondas, un sistema de monitorización y gestión de alarmas y un software DCIM Rittal RiZone para la gestión global del CPD permiten al Institut conocer en todo momento las métricas ligadas a los diferentes subsistemas y a los factores relacionados con el buen funcionamiento y eficiencia.
Estas herramientas facilitan el control y gestión del centro de datos, así como la aplicación de futuras mejoras.
Beneficios del nuevo Centro de Datos para el ICGC
Sin duda, la creación del nuevo centro de datos ha supuesto grandes ventajas para el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, destacando:
- Nuevo centro de datos moderno y seguro, de alta calidad que fortalece la seguridad y asegura la disponibilidad de los servicios, sistemas y tecnologías de la información del Institut.
- Mejores niveles de sostenibilidad y eficiencia energética reduciendo el índice PUE de 2,11 a 1,48, (equivalente a un CPD altamente eficiente y sostenible) que conlleva un ahorro económico, un ahorro de consumo estimado de 140 MWh/año y una disminución de emisiones de CO2 equivalente a 38.220 kg al año.
- Sistemas de monitorización y gestión de alarmas y el software DCIM Rittal RiZone permiten conocer el estado de los sistemas TI y detectar posibles problemas en tiempo real. Con ello, se consigue una resolución inmediata, se mejora la eficiencia de los procesos y se previenen los tiempos de inactividad.
¿Quieres ver cómo fue el proceso y conocer más detalles del proyecto? ¡Echa un vistazo al siguiente vídeo!
Resumen
- Proyecto
- Nuevo Centro de Datos Seguro y Sostenible del ICGC
- Ubicación
- Montjuic, Barcelona, España
- Reto
Construir un nuevo CPD junto al existente sin interrumpir la operativa TI, en un espacio limitado y edificio protegido, mejorando seguridad, disponibilidad, eficiencia energética y visibilidad de la infraestructura.
- Solución
Diseño de un Data Center TIER III con soluciones Rittal, cerramiento de seguridad, climatización de precisión con pasillo frío, alimentación redundante, control de accesos y monitorización integral mediante DCIM Rittal RiZone.