Consultoría

Consultoría

Algunos de los posibles puntos de partida son la optimización de procesos mediante la coherencia de los datos desde la planificación hasta la entrega, así como el uso de herramientas de software y tecnología de automatización eficientes. Basándonos en los resultados analizados, Rittal trabajará contigo para implementar las medidas adecuadas y conseguir un flujo de trabajo integrador y eficiente.

Para que tu empresa también se beneficie de estas medidas a largo plazo, podemos comprobar el éxito de los nuevos procesos integrados junto contigo si así lo deseas.

Consultoría sobre la cadena de valor

Integral, en todo el sistema y adaptado al cliente.

La digitalización en la industria está avanzando a grandes pasos. La relevancia de los datos digitales como uno de los recursos más importantes está en constante crecimiento. La construcción de sistemas tiene unos plazos cada vez más cortos, y está sometida a una presión constante en lo que respecta a los plazos y los precios: un proceso más eficiente es el que determina la ventaja competitiva, además de un producto de alta calidad.

Desde la planificación y la construcción hasta el pedido, la fabricación, la entrega y el mantenimiento, los fabricantes de armarios de distribución que tienen en cuenta todo el valor añadido en su conjunto, pueden aumentar su eficiencia y obtener unas ventajas decisivas en el mercado.

Ofrecemos un concepto integrado y bien elaborado con consultoría, software, productos, servicios y asistencia. Integral, en todo el sistema y abierto a soluciones individuales.

Un cuadro eléctrico terminado en 24 horas, lo que es casi dos veces y media más rápido que el método manual.

Los resultados de un estudio del Instituto ISW de la Universidad de Stuttgart sobre el tema "construcción de cuadros eléctricos 4.0" (2017) revelaron que al utilizar un proceso semiautomatizado, el tiempo de producción completado fue de 34 horas en comparación con 58 horas cuando se utilizó el método manual.

Digitalización a lo largo de toda la cadena de valor y coherencia de datos en todos los procesos y sistemas: estos son los requisitos previos para automatizar los procesos de integración o modificación del armario de distribución.

Tus ventajas:

  • Determinación del potencial para aumentar la eficiencia y la productividad
  • Garantía constante de competitividad
  • Optimización de la cadena de valor
  • Reducción de plazos

Nuestra oferta de servicios:

  • Análisis de los pasos del proceso de fabricación, mostrados mediante gráficos de medición
  • Este análisis va seguido de un informe final detallado con soluciones de automatización específicas para la reducción de costes en la cadena de valor

Referencia: 1178.980

Para lograr la máxima eficiencia en la producción de la integración del armario de distribución, deben diseñarse y planificarse constantemente todos los procesos en las plantas de producción.

Tus ventajas:

  • Aprovechamiento óptimo de la superficie y el espacio, también con respecto a los futuros requisitos de producción
  • Integración de soluciones de automatización en el flujo de trabajo
  • Flujo de producción y fabricación más económico
  • Condiciones de trabajo ergonómicas

Nuestra oferta de servicios:

  • Planificación y visualización clara de todos los resultados en un diseño específico de la planta

Referencia: 1178.981

References

Ripploh Electrotecnia e Ingeniería

Automatización exitosa gracias al Wire Terminal de Rittal

La empresa Ripploh Electrotecnia e Ingeniería, está utilizando la Wire Terminal de Rittal, entre otras cosas, que aumenta significativamente la productividad en la confección de cables. El resultado: ¡hasta 1.500 cables en 8 horas!

W. Althaus AG

Automatización en la fabricación de cuadros eléctricos y de control

La empresa suiza W. Althaus AG ha automatizado todos sus procesos tanto como ha sido posible. Los procesos integrales y los datos consistentes fueron clave para que la estrategia fuera un éxito. La tecnología de sistema modular de Rittal, con...