Fiable, con alta disponibilidad operativa y escalabilidad sin interrupciones

Digitalización en el sector financiero

Combinamos infraestructuras de TI de última generación con un conocimiento especializado detallado para crear soluciones específicas para los requisitos del sector financiero que son tan exigentes y especializados. Con nuestras soluciones, te ayudamos a mantenerte un paso por delante del cambio digital y a preparar tu infraestructura de TI para el futuro. Potenciamos la TI.

Potenciamos la IT

Entendemos tus necesidades

La digitalización está cambiando radicalmente el sector financiero: los procesos se están volviendo más eficientes y rápidos, mientras que al mismo tiempo las condiciones subyacentes del sector están evolucionando. Los estrictos requisitos regulatorios y los procesos cada vez más complejos están imponiendo altas demandas a la infraestructura de TI. Al mismo tiempo, las expectativas de los clientes están creciendo: los servicios digitales necesitan funcionar de manera rápida y sin problemas. En este entorno exigente, la seguridad, la escalabilidad y la eficiencia energética son fundamentales para el éxito.

Nuestras soluciones están diseñadas para que tus sistemas de TI operen de manera segura, eficiente, fiable y sostenible, incluso bajo los requisitos más exigentes.

Proveedor integral de infraestructuras de TI para el sector financiero

Rittal ofrece una solución integral para infraestructuras de TI completas y de extremo a extremo para el sector financiero. Décadas de innovación y experiencia en las áreas de construcción de envolventes, distribución de energía, control climático e infraestructura de TI nos permiten ofrecer una plataforma de sistemas diseñada específicamente para las altas exigencias de bancos e instituciones financieras.

Con nuestra amplia y completa gama de productos, optimizamos los procesos de TI, aumentamos la eficiencia y reducimos los costes operativos al mismo tiempo. También ayudamos a las empresas a cumplir con las directivas regulatorias más estrictas y a alcanzar ambiciosos objetivos de sostenibilidad.

Gracias a potentes herramientas de software y a nuestra oferta de servicios globales, nuestras soluciones pueden personalizarse de manera flexible para satisfacer los requisitos específicos de las instituciones financieras. No solo ofrecemos productos técnicamente avanzados, sino también el conocimiento especializado para proporcionar una infraestructura de TI segura, fiable, escalable y sostenible para el futuro del sector financiero.

RiMatrix Data Center

La plataforma modular para una infraestructura de TI fiable

Con RiMatrix, Rittal ofrece una plataforma de sistemas fácil de usar que ha sido diseñada especialmente para cumplir con los requisitos de industrias altamente controladas y reguladas. Las soluciones de TI estandarizadas crean una base uniforme y segura, mientras que el equipo modular y escalable permite expandir y mejorar la infraestructura de manera flexible y económica. Ya sean centros de datos centralizados o aplicaciones edge descentralizadas, nuestra solución RiMatrix garantiza fiabilidad y adecuación futura para cada aplicación.

Refrigeración TI

Refrigeración eficiente con el más alto estándar

El paquete de refrigeración líquida (LCP) de Rittal es una solución de refrigeración potente que puede integrarse de manera flexible en los racks de servidores. El LCP extrae aire caliente y devuelve aire enfriado, lo que aumenta la eficiencia, especialmente cuando se utiliza con contención de pasillo frío. Nuestros LCP están disponibles en capacidades de refrigeración de 10 a 60 kW y son perfectos para actualizar infraestructuras de TI existentes.

Potencia IT

Distribución de energía inteligente y flexible

Nuestras unidades de distribución de energía (PDUs) han sido desarrolladas especialmente para la distribución eficiente de energía en entornos de TI modernos y para su uso en racks de servidores. Con funciones avanzadas de medición y monitoreo de energía, las PDUs ofrecen un monitoreo preciso del consumo de energía. Gracias a su integración sin problemas en infraestructuras de TI existentes y la opción de actualizar con módulos como protección contra sobretensiones y cubiertas de ranuras, nuestras PDUs son una solución flexible y preparada para el futuro de los centros de datos en crecimiento.

Monitorización IT

Monitoreo y control fiable

Nuestro CMC III es un sistema de monitoreo y control fiable y flexible para racks de red y servidores. Con soporte PoE y fuentes de alimentación redundantes, ofrece máxima fiabilidad y consistencia operativa. Monitorea con precisión la temperatura, la humedad, el acceso, los niveles de humo, el suministro de energía y otros factores ambientales. Gracias a la interfaz web intuitiva, el sistema puede configurarse rápidamente e integrarse sin problemas en tu infraestructura de TI.

Benefíciate de un monitoreo eficiente, procesos automatizados y un potencial de ahorro significativo que hacen que tu sistema de TI esté preparado para el futuro.

Seguridad TI

Protección al más alto nivel: soluciones modulares de seguridad de TI

La protección de los datos personales es un tema clave, especialmente en el sector financiero. Nuestro Micro Data Center Level E ofrece una protección integral contra peligros físicos como incendios, agua, polvo, acceso no autorizado y sabotaje. Gracias a su diseño modular, puede adaptarse de manera flexible a tus requisitos específicos. Al mismo tiempo, cumple con los más altos estándares de seguridad, probados y certificados por institutos acreditados.

Para una protección adicional, te ofrecemos salas de seguridad que garantizan la seguridad digital, técnica, lógica y física. Ya sea como una sala de seguridad básica (GSR) o una sala de alta seguridad (HVR), protegen la infraestructura de TI con un diseño probado y aprobado por el sistema y pueden integrarse de manera flexible en edificios existentes gracias a su solución de sala dentro de una sala.

Nuestra experiencia, tu beneficio

Experiencia sectorial combinada con calidad superior

Tu éxito es nuestro negocio

Conocemos los desafíos de la digitalización y podemos apoyarte con nuestra experiencia específica en legislación, regulaciones y estándares de la industria.

Gracias a un alto grado de flexibilidad y estandarización modular, nuestras soluciones de centros de datos RiMatrix ofrecen un paquete preparado para el futuro que combina todos los módulos y arquitecturas del sistema relevantes: rack, energía, refrigeración, monitoreo y seguridad, satisfaciendo de manera eficiente tanto tus necesidades actuales como futuras.

Preparado para el futuro

Sistema modular una para máxima flexibilidad

Con nuestras soluciones de productos modulares, podemos facilitar modificaciones y actualizaciones que pueden instalarse y completarse de manera rápida y eficiente. Debido a que nuestros productos se fabrican según estándares internacionales, pueden utilizarse globalmente cumpliendo con una amplia gama de directivas y requisitos legales. Esto te ofrece mayor flexibilidad y preparación para el futuro.

El principio de sala dentro de una sala nos permitió realizar ahorros sustanciales utilizando el espacio existente.

Michael Nolte Director General de Canzler Ingenieure, una empresa de planificación y consultoría

Tu ventaja

Infraestructura TI simplificada

Soluciones modulares estandarizadas con flexibilidad fácil de usar

Las organizaciones en industrias altamente controladas y reguladas enfrentan el desafío de cumplir con estrictos requisitos legales mientras operan una infraestructura de TI eficiente. Las empresas más grandes a menudo tienen los recursos para cumplir con estos requisitos, mientras que los actores más pequeños y las FinTechs con recursos financieros y humanos limitados deben adherirse a los mismos estándares.

Rittal ofrece una gama de productos modulares fáciles de usar para empresas de todos los tamaños. Las soluciones de infraestructura de TI estandarizadas permiten que los sistemas alcancen una condición operativa segura, fiable y uniforme. Las soluciones modulares y escalables ofrecen la flexibilidad para modificar y actualizar infraestructuras para enfrentar desafíos cada vez más exigentes. De esta manera, Rittal combina eficiencia, seguridad, fiabilidad, sostenibilidad y flexibilidad, perfectas para cada requisito.

Protección de datos, estabilidad y robustez para el sector financiero

Infraestructura de TI que cumple con los más altos requisitos de seguridad

La introducción de nuevas tecnologías requiere el cumplimiento de requisitos regulatorios complejos, especialmente en lo que respecta a la protección de datos y el cumplimiento normativo. Además, la digitalización aumenta el riesgo de ciberataques, lo que no solo pone en peligro los datos sensibles de los clientes, sino que también puede afectar la estabilidad y robustez operativa.

Con sus soluciones modulares de seguridad de TI, Rittal ofrece una protección física integral para las infraestructuras de TI en el sector financiero. Los datos sensibles pueden almacenarse de manera segura en nuestra solución de seguridad, el Micro Data Centre Level E, y los centros de datos más grandes en nuestras salas de protección básica o de alta disponibilidad. Estas soluciones garantizan los más altos estándares de seguridad y pueden integrarse de manera flexible en los sistemas existentes para cumplir con los crecientes requisitos de seguridad y accesibilidad de los datos.

Integrando y optimizando tecnologías, superando las expectativas de los clientes

Soluciones de TI eficientes para servicios financieros específicos y competitivos

La inteligencia artificial, blockchain y big data están revolucionando el sector financiero: facilitan decisiones de crédito más eficientes, una detección de fraudes más precisa y, gracias a las interfaces abiertas, servicios innovadores que impresionan a los clientes y hacen avanzar el mercado. El blockchain también crea transparencia y seguridad en las transacciones, ya sea en operaciones de pago o contratos inteligentes.

Con sus soluciones “Edge Data Center” , Rittal ofrece una infraestructura de TI inteligente para ofrecer mejores experiencias personalizadas a los clientes. Estos centros de datos modulares procesan datos directamente en el sitio, lo que resulta en tiempos de latencia mínimos y permite análisis en tiempo real. Esto permite a tu empresa responder rápidamente a las necesidades individuales de los clientes y ofrecer servicios personalizados.

Sostenibilidad como ventaja competitiva

Infraestructuras de TI eficientes para un sector financiero verde

La sostenibilidad se está convirtiendo cada vez más en un factor importante, incluso decisivo, para las instituciones financieras. Además de cumplir con las directivas regulatorias, los clientes e inversores también buscan estrategias ecológicas y medidas visibles para reducir la huella de carbono. Al mismo tiempo, los sistemas de TI deben diseñarse para ser eficientes en el uso de energía con el fin de reducir los costos operativos y conservar recursos.

Rittal puede proporcionarte soluciones sostenibles como tecnologías de refrigeración eficientes en el uso de energía y equipos duraderos de la más alta calidad. Estas tecnologías minimizan el consumo de energía, reducen las emisiones y permiten a las instituciones financieras alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, sin comprometer el rendimiento y la fiabilidad.

Fiabilidad sin compromiso

Infraestructuras de TI a prueba de fallos para máxima disponibilidad y rendimiento

En el sector financiero, la fiabilidad, la interoperabilidad y la redundancia son requisitos clave para garantizar un funcionamiento sin problemas, incluso bajo máxima utilización de capacidad y carga.

Con Rittal, obtienes soluciones de TI que han sido desarrolladas especialmente para la operación continua y aplicaciones críticas. Nuestra gama de productos modulares ofrece sistemas redundantes y equipos integrados sin problemas que garantizan máxima disponibilidad y rendimiento operativo. Gracias al alto nivel de interoperabilidad, nuestras soluciones pueden integrarse fácilmente en la infraestructura de TI existente, mientras que las configuraciones redundantes aseguran una protección contra fallos sin interrupciones. Esto te permite crear una infraestructura que no solo es fiable, sino también preparada para el futuro.

Referencias

National Bank of Kuwait

TI disponible al 99,982 %

Una disponibilidad del 99,982 %, es decir, un tiempo de inactividad de apenas 1,6 horas al año; estos son los requisitos del Uptime Institute para conceder el certificado Tier III a un centro de datos. Equipar un nuevo centro de datos en un edificio...

Contacto

¿Te gustaría saber más sobre cómo podemos ayudarte a construir o expandir tu infraestructura de TI? ¡Ponte en contacto con nosotros!