¿C1-C5? ¿Qué significan estas clases de protección contra la corrosión?

noviembre 19 2025

Entrevistado: Raphael Görner

Entrevista con Raphael Görner, Executive Vice President de la Business Unit Energy & Power Solutions en Rittal.

Sr. Görner, ¿qué significan exactamente las clases de protección DIN 12944 C1 a C5?

La norma DIN 12944 se ocupa únicamente de la protección contra la corrosión de las estructuras de acero. Esta norma no hace referencia a los armarios. Solo se refiere a productos de acero con un espesor de material relativamente alto. La norma no cubre temas como el recubrimiento o materiales como el aluminio o el acero inoxidable, solo la protección contra la corrosión de los componentes utilizados para aplicaciones como escaleras de incendios, instalaciones fotovoltaicas, etc.


¿Por qué, sin embargo, se aplica la norma a los armarios?

Esto sucede cuando las empresas de ingeniería de plantas instalan los armarios cerca de dichas estructuras de acero y solo conocen los requisitos de protección contra la corrosión para estas estructuras de acero. En más de unos pocos casos, cuando no hay ninguna información que indique lo contrario, los requisitos de protección contra la corrosión de la norma DIN 12944 se extienden a los armarios.

Los armarios de Rittal ofrecen protección contra la corrosión para casi cualquier aplicación, incluso hasta la clase de protección C5.

¿Cuál es la diferencia entre las clases de protección?

En cuanto a cómo se aplican las clases de protección a los armarios, solo podemos referirnos a la prueba de niebla salina, desde la clase de protección C3-L, a las 120 horas, hasta la clase de protección C5-H, a las 1.440 horas.

¿Qué significan las clases de protección en términos de requisitos de armario?

Aunque la norma no se aplica a los armarios, Rittal puede indicar qué nivel de protección contra la corrosión ofrecen las superficies y los materiales, lo que significa que nuestros clientes pueden compararlo con sus requisitos.

Por ejemplo, el recubrimiento estándar de nuestras cajas y armarios de chapa de acero supera una prueba de niebla salina de 120 horas correspondiente a la clase C3-L, mientras que las envolventes de zinc-magnesio completan con éxito pruebas de 720 horas correspondientes a C4-H y C5-M.

Varias dimensiones estándar de los armarios compactos AX (disponibles próximamente) y los armarios VX de Rittal cuentan con un recubrimiento superficial que cumple con los requisitos de la clase de protección C4-H según la norma DIN EN ISO 12944.

A la hora de elegir el armario adecuado para una instalación en el exterior, se deben adoptar medidas para protegerlo de los efectos ambientales, los daños provocados por el vandalismo y las amenazas de seguridad. 

¡Descarga nuestro eBOOK "Domina las instalaciones para exteriores. La guía definitiva para la selección del armario adecuado" y descubre los requisitos necesarios para el montaje de la instalación y la selección del armario adecuado conforme a las directivas vigentes!

Newsletter

Rittal Blog Updates

¡No te pierdas las últimas novedades y tendencias de nuestro blog!