Rittal ha ampliado aún más su gama del sistema de embarrados RiLineX: los nuevos portafusibles con certificación UL permiten diseñar esta plataforma estándar de forma aún más sencilla conforme a los estándares de EE.UU. Existe una demanda global de estos portafusibles para garantizar que la maquinaria y otros equipos eléctricos cumplan con los requisitos de Underwriters Laboratories (UL), un requisito indispensable para su uso en Estados Unidos y en otros sectores que se rigen por estas normativas. Con las bases portafusibles para RiLineX, estos fusibles pueden instalarse en las bases sin herramientas, con protección frente a contactos accidentales y sin necesidad de adaptadores adicionales.
Rittal, especialista en hardware, software y automatización, está ampliando su gama del sistema de embarrados RiLineX con estos portafusibles certificados y homologados según UL. Los portafusibles de tres polos están disponibles actualmente en dos intensidades de salida para los tipos de fusibles habituales en EE.UU.: Clase CC hasta 30 A y Clase J hasta 100 A. "El cumplimiento de la normativa UL no solo es relevante en el mercado nacional estadounidense, sino también desde la perspectiva de proveedores internacionales." Nuestros clientes en Europa y Asia operan a un nivel altamente internacional. "Al mismo tiempo, los requisitos técnicos y normativos son cada vez más complejos", afirma el Dr. Christian Maryska, vicepresidente de la unidad de negocio Energy & Power Solutions de Rittal: "Al desarrollar RiLineX, nuestra máxima prioridad fue facilitar al máximo a los cuadristas el trabajo con una plataforma flexible y ampliamente ensayada de acuerdo con las normas." El resultado es un alto nivel de seguridad y fiabilidad gracias a un diseño que cumple con los estándares desde la fase de desarrollo, una reducción de la complejidad de la planificación, así como una gestión de stock y procesos de exportación mucho más sencillos debido al mayor uso de componentes estandarizados dentro del sistema modular. Todo ello se traduce en procesos más rápidos y eficientes, ahora también conforme a UL.
Montaje sin herramientas y mayor seguridad
Gracias a su diseño adaptado a RiLineX, las bases portafusibles pueden instalarse de forma especialmente rápida y sencilla. El concepto 'Click & Work' de esta innovadora plataforma de embarrados permite una instalación hasta un 75% más rápida que con los sistemas convencionales. El diseño y la construcción de las bases portafusibles garantizan además un alto nivel de seguridad laboral. Una vez que el interruptor está completamente cerrado, el diseño garantiza que no haya voltaje mientras se colocan o retiran los fusibles. Además, los conectores eléctricos están protegidos contra el contacto accidental incluso cuando la tapa está abierta.
¿Cómo se consigue esto? En el caso de las bases portafusibles de mayor tamaño, tipo Clase J de hasta 100 A, los fusibles se insertan en un soporte situado en la tapa y solo se fijan en su posición cuando se cierra la tapa; esto significa que el circuito solo se cierra una vez que la tapa está colocada en su sitio. Esta característica permite un manejo sin herramientas, proporciona protección contra contactos accidentales y garantiza que el circuito se desconecte automáticamente al abrir la tapa y al insertar o extraer los fusibles. Cuando la tapa está abierta, los contactos eléctricos están retraídos de tal forma que el contacto accidental es prácticamente imposible. Los portafusibles más compactos, de 18 mm de ancho y diseñados para fusibles de Clase CC de hasta 30 A, garantizan la seguridad mediante pestillos que desconectan automáticamente el circuito y cubren los contactos eléctricos al abrirse. El portafusibles Clase CC también está disponible en una versión con monitorización electrónica de fusibles integrada, lo que incrementa el ancho de la unidad en solo 9 mm. «Gracias a la rápida detección de un fusible defectuoso, un técnico de mantenimiento puede restablecer el suministro eléctrico con mucha mayor rapidez y, de este modo, reducir los tiempos de parada», añade Volker Schmidt, responsable de Product Management RiLine en Rittal.