Rittal Automation Systems está ampliando su gama de productos para permitir una automatización fluida y basada en datos para la fabricación de cuadros eléctricos y armarios de distribución. El nuevo Wire Handling System transporta cables preprocesados justo a tiempo y en el orden correcto desde la Wire Terminal hasta un máximo de cuatro estaciones de trabajo.
La automatización basada en datos desempeña un papel clave en la fabricación actual de cuadros eléctricos y armarios de distribución. Permite satisfacer requisitos cada vez más complejos del cliente, de forma individualizada y con tiempos de producción cortos. De este modo, las empresas pueden aprovechar oportunidades de crecimiento y desarrollar negocios preparados para el futuro, incluso ante una persistente escasez de personal cualificado.
Innovación en la feria SPS: el Wire Handling System
Como líder del mercado en este sector, Rittal también está impulsando el desarrollo continuo de su amplia gama Rittal Automation Systems. En la SPS 2025 presentó el Wire Handling System, una nueva solución de distribución de cables que utiliza aire comprimido para alimentar los cables preprocesados. Puede utilizarse como extensión de la máquina totalmente automática de procesado de cables, la Wire Terminal WT C. Utilizando aire comprimido, los cables preprocesados pueden transportarse directamente desde la Wire Terminal a hasta 4 estaciones de trabajo. El sistema, compuesto por un distribuidor de cables, un receptor y mangueras de teflón, está diseñado para todos los tipos habituales de cable, con secciones transversales que van de 0,5 mm² a 6 mm² y longitudes de 220 mm a 4.000 mm. La distancia máxima de transporte es de 80 m.
Cableado acelerado y sin errores
El nuevo Wire Handling System, junto con la Wire Terminal, optimiza el cableado, que es, con diferencia, la fase más laboriosa y que más tiempo consume en la fabricación de cuadros eléctricos y armarios de distribución. Esto se traduce en un ahorro muy significativo de tiempos y costes.
En lugar de retirar los juegos de cables de la Wire Terminal en raíles o en mazos, los cables preprocesados se entregan a las respectivas estaciones de trabajo justo a tiempo y en el orden correcto con solo pulsar un botón. Esto agiliza de forma notable la intralogística y ayuda a ahorrar espacio de almacenamiento.
Integrar el Wire Handling System en la aplicación Eplan Smart Production garantiza que los cables siempre se entreguen a las estaciones de trabajo a tiempo y en el orden correcto. A partir de los datos del gemelo digital creado durante la planificación y el diseño, Eplan Smart Production, actúa como un sistema de asistencia digital que, junto con Eplan Smart Wiring, guía paso a paso el proceso de cableado y solicita los cables necesarios a la Wire Terminal y al sistema de salida. Esto permite que incluso personas con menos experiencia o medianamente cualificadas puedan realizar el cableado mucho más rápido y sin errores. En la práctica, es posible alcanzar ahorros de tiempo de hasta un 90% en el montaje de cables.
Automatización consistente basada en datos
"El nuevo Wire Handling System genera inmediatamente un valor añadido al acelerar aún más el proceso de cableado y al reducir errores mediante la interacción del software de Eplan y el sistema de salida", destaca Thorsten Eberz, Jefe de Product Management en Rittal Automation Systems. "Al mismo tiempo, las empresas pueden empezar a prepararse para el futuro de la fabricación de cuadros eléctricos y armarios de distribución con esta solución: el Wire Distribution System no solo podrá utilizarse para suministrar a las estaciones de trabajo, sino también a futuros robots de cableado."