26 may 2026

Rittal Automation Systems reduce las barreras de entrada en la fabricación de cuadros eléctricos

La hermana pequeña entra en escena: la nueva Wire Terminal WT L de Rittal

La automatización no es solo cosa de las grandes empresas. La nueva máquina de procesado de cables totalmente automática Wire Terminal WT L de Rittal Automation Systems ofrece la tecnología necesaria para aumentar la eficiencia y el rendimiento, haciéndola también accesible para pequeños y medianos fabricantes de cuadros eléctricos. La nueva Wire Terminal WT L se basa en el diseño probado de su modelo superior, requiere menos espacio y sigue siendo rentable incluso con volúmenes de producción más reducidos, a partir de 320 armarios al año, sin renunciar a la calidad ni a la fiabilidad operativa. 

La nueva Wire Terminal WT L acelera el procesado de cables hasta 11 veces y resulta especialmente rentable para pequeñas y medianas empresas.

No hay muchas empresas que sean demasiado pequeñas para aumentar su eficiencia mediante la automatización, siempre que dispongan de las soluciones adecuadas. En Hannover Messe 2026, Rittal, especialista en hardware, software y automatización, presentó la Wire Terminal WT L, diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de los pequeños y medianos fabricantes de cuadros eléctricos y de control. Con esta nueva máquina de procesado de cable totalmente automática, Rittal Automation Systems ha desarrollado una alternativa mucho más compacta a la Wire Terminal Terminal WT C. Ambas máquinas comparten la misma tecnología y capacidades eficientes y ofrecen el mismo nivel de fiabilidad y calidad en los procesos. Con la nueva Wire Terminal WT L, los usuarios pueden beneficiarse de un procesado totalmente automatizado, pero con una inversión inicial considerablemente menor. De hecho, la nueva máquina acelera el procesado de cables hasta 11 veces. Una reducción significativa del tiempo necesario para procesar los cables se traduce en plazos de entrega mucho más cortos, menores costes y una reducción significativa de la carga de trabajo del personal especializado. El periodo de amortización es de aproximadamente 3 años para una producción anual de 320 armarios, cada uno con 500 cables.

"La necesidad de automatizar, optimizar y agilizar los procesos es independiente del tamaño de la empresa, al igual que la escasez de personal cualificado. En Rittal Automation Systems, consideramos que forma parte de nuestro compromiso ofrecer también a las pequeñas y medianas empresas la oportunidad de prepararse para el alto nivel de automatización digital que caracterizará el futuro de la fabricación de cuadros eléctricos", afirma Thorsten Eberz, responsable de gestión de producto en Rittal Automation Systems: "Para ello, mantenemos un contacto estrecho con clientes de todos los tamaños a través, por ejemplo, de los Rittal Application Centers, cada vez más presentes en todo el mundo, así como mediante nuestra red de partners."

Thorsten Eberz, responsable de gestión de producto en Rittal Automation Systems: "Consideramos que forma parte de nuestro compromiso ofrecer también a las pequeñas y medianas empresas la oportunidad de prepararse para el alto nivel de automatización digital que caracterizará el futuro de la fabricación de cuadros eléctricos.”

Eficiencia y flexibilidad para la fabricación a pequeña escala

El abanico de funciones incluye el corte a medida, el etiquetado y el crimpado de los cables. La WT L utiliza la misma tecnología base que la ya consolidada WT C, como el módulo de crimpado accionado por servomotor y el sistema de alimentación de cable de alta precisión con asistencia RFID. Todo ello en un diseño más compacto, con una superficie de tan solo 2 m² y un sistema de procesado de cables específicamente adaptado a las necesidades de las empresas de menor tamaño. La configuración centrada en un sistema de alimentación de cable de 12 hilos y un sistema de entrega de un solo cable reduce la complejidad y la inversión inicial, sin comprometer significativamente las funciones y beneficios principales para las pequeñas y medianas empresas. 

El abanico de funciones incluye el corte a medida, el etiquetado y el crimpado de los cables. La WT L utiliza la misma tecnología base que la ya consolidada WT C, como el módulo de crimpado accionado por servomotor y el sistema de alimentación de cable de alta precisión con asistencia RFID. Todo ello en un diseño más compacto, con una superficie de tan solo 2 m² y un sistema de procesado de cables específicamente adaptado a las necesidades de las empresas de menor tamaño. La configuración centrada en un sistema de alimentación de cable de 12 hilos y un sistema de entrega de un solo cable reduce la complejidad y la inversión inicial, sin comprometer significativamente las funciones y beneficios principales para las pequeñas y medianas empresas. 

Integración de datos fluida para la fabricación de cuadros eléctricos del futuro

Al igual que su homólogo de mayor tamaño, la nueva Wire Terminal WT L importa desde Eplan todos los datos de cableado para proyectos específicos de armarios eléctricos. De este modo, el procesado totalmente automatizado de cables, desde el corte a medida, el etiquetado y el crimpado, aprovecha de forma coherente el gemelo digital, que se genera a partir de datos de alta calidad desde la fase de ingeniería en Eplan. En combinación con soluciones de software como Eplan Smart Production o la herramienta de gestión de producción RiPanel Processing Center, así como con el Wire Handling System, es posible configurar un proceso de ingeniería y fabricación altamente digitalizado y automatizado.