Lista de favoritos

Armario compacto AX

  • Armario compacto AX Armario básico AX, chapa de acero
    Armario compacto AX Armario básico AX, chapa de acero

    System perfection. El nuevo armario compacto AX, de chapa de acero, ofrece una calidad de datos máxima y una ingeniería perfecta, así como flexibilidad y seguridad durante el montaje y el equipamiento..

    Más

  • Armario compacto AX Armario básico AX, acero inoxidable
    Armario compacto AX Armario básico AX, acero inoxidable

    System perfection. El nuevo armario compacto AX, de acero inoxidable, ofrece una calidad de datos máxima y una ingeniería perfecta, así como flexibilidad y seguridad durante el montaje y el equipamiento.

    Más

  • Armarios murales AX IT con guías perfil de 19", variables en profundidad
    Armarios murales AX IT con guías perfil de 19", variables en profundidad

    Caja mural TI con elevado grado de protección, para uso en entornos industriales. Con guía perfil de 19" variable en profundidad y placa entrada de cables con escobilla para la entrada de cables a través del suelo de la caja. Grado de protección hasta IP 66 (en función de la placa de entrada de cables elegida).

    Más

  • Armario compacto AX Caja de mando AX con asas laterales
    Armario compacto AX Caja de mando AX con asas laterales

    Caja de mando con asas sobre base AX, de chapa de acero, con escotadura para brazo soporte de 130 mm de Ø, adecuada para el sistema de brazo soporte CP 60 / 120 / 180, acceso para mantenimiento a elección por delante o detrás, placa frontal de aluminio fácilmente desmontable para mecanizado, grado de protección IP 55.

    Más

  • Armario compacto AX Caja de mando AX para TFT de sobremesa hasta 24"
    Armario compacto AX Caja de mando AX para TFT de sobremesa hasta 24"

    Caja de mando para TFT de sobremesa de hasta 24" sobre base AX, de chapa de acero, con conexión VESA 75/100 integrada. Protección efectiva y atractiva para pantallas TFT convencionales de hasta 24" en los formatos 16:9/16:10, alto grado de protección IP 65.

    Más

  • Accesorios para AX
    Accesorios para AX

    Un amplio programa de accesorios para cualquier aplicación. Flexibilidad, facilidad de montaje y seguridad adaptados al nuevo armario compacto AX.

    Más

+
[X] Cerrar

Required