Accesorios de montaje
-
Marco del display para refrigerador para montaje en el techo Blue e+ y solución integrada VX25 Blue e+
El marco de la pantalla permite posicionar en la puerta del armario la pantalla táctil del refrigerador para montaje en el techo Blue e+ o la de la solución integrada VX25 Blue e+.
-
Chapa de ensamblaje para solución integrada VX25 Blue e+
La chapa de ensamblaje garantiza el grado de protección IP 54 al ensamblar una solución integrada VX25 Blue e+ a un armario de 2000 mm de altura y 600 mm de profundidad.
-
-
Marco para refrigeradores planos
Los refrigeradores planos pueden instalarse en el exterior o interior de una puerta o lateral del armario. El marco de estanqueidad confiere al refrigerador una imagen cerrada.
-
Marco de montaje rápido para refrigeradores para montaje en el techo
La parte inferior del marco se atornilla al armario mediante la junta. Esto permite, mediante cierres rápidos, el montaje/desmontaje del refrigerador listo para conectar sobre la parte superior del marco cambiable.
-
Marco guía para ventiladores modulares Vario
Marco guía para ventiladores modulares Vario: montaje directo en los subracks o mediante dos ángulos de fijación al nivel de fijación de 19".