Ventanas de inspección y paneles de mando
-
Ventana para VX, TS, SE
Para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados.
-
-
Ventanas Acero inoxidable
Para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados. Material acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
-
Cubierta de cristal acrílico
Para proteger elementos de indicación y mando en dimensiones estándar 19" o dimensiones métricas.
-
Paneles de mando
Para montaje en AE en lugar de una puerta, o para montaje en superficies suficientemente grandes para proteger los elementos de mando.
-
Marco para monitor para ancho de puerta 600 y 800 mm
Para cubrir la escotadura en una puerta realizada para alojar monitores de hasta 482,6 mm (19").