Lista de favoritos


    El alojamiento seguro de todos los componentes PC, desde el monitor, el PC y hasta el teclado. Con mayor comodidad de servicio y un diseño moderno. La protección perfecta contra la humedad y la suciedad, las variaciones de temperatura y el acceso no autorizado.
    Ir a la web especial
Referencia Nombre Anchura Altura Profundidad Ejecución
PC 5386.000 800 mm 1600 mm 636 mm con puerta transparente arriba, cajón para teclado y bandeja para aparatos
PC 5366.400 600 mm 1600 mm 636 mm con cajón para teclado y módulo para montajes grande
PC 5366.200 600 mm 1600 mm 636 mm con puerta transparente arriba, pupitre y bandeja para aparatos
PC 5366.300 600 mm 1600 mm 636 mm con puerta transparente arriba, cajón para teclado, módulo para montajes pequeño y bandeja para aparatos
PC 5368.000 600 mm 1600 mm 836 mm con puerta transparente arriba, cajón para teclado y bandeja para aparatos
PC 5366.100 600 mm 1600 mm 636 mm con puerta transparente arriba, cajón abatible para teclado y bandeja para aparatos
PC 5366.000 600 mm 1600 mm 636 mm con puerta transparente arriba, cajón para teclado y bandeja para aparatos
+
[X] Cerrar

Required