Lista de favoritos

Liquid Cooling Package LCP Rack para la industria

    Liquid Cooling Package LCP Rack para la industria

    Intercambiador de calor aire/agua basado en el sistema de armarios ensamblables VX25. Adecuado para armarios VX25 de 600 o 800 mm de profundidad y 2000 mm de altura. Posible salida de aire hacia ambos lados con 5 kW respectivamente o a un lado con 10 kW. Posibilidades flexibles de acometida de agua arriba o abajo en el equipo.
Referencia Anchura Altura Profundidad
SK 3378.300 300 mm 2000 mm 600 mm
SK 3378.380 300 mm 2000 mm 800 mm
+
[X] Cerrar

Required