Lista de favoritos

Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 200 mm para VX, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

    Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 200 mm para VX, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

    Cantoneras de zócalo de gran resistencia con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, pueden cerrarse mediante una cubierta plástica angular y de ensamblaje.
    El nuevo sistema de zócalo VX
Referencia Altura Para anchura Color
VX 8620.020 200 mm = 300 mm RAL 9005
VX 8620.021 200 mm = 400 mm RAL 9005
VX 8620.022 200 mm = 600 mm RAL 9005
VX 8620.023 200 mm = 800 mm RAL 9005
VX 8620.024 200 mm = 1000 mm RAL 9005
VX 8620.025 200 mm = 1200 mm RAL 9005
VX 8620.026 200 mm = 1600 mm RAL 9005
VX 8620.027 200 mm = 1800 mm RAL 9005
+
[X] Cerrar

Required