Lista de favoritos

Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 100 mm para VX, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

    Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 100 mm para VX, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

    Cantoneras de zócalo de gran resistencia con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, pueden cerrarse mediante una cubierta plástica angular y de ensamblaje.
    El nuevo sistema de zócalo VX
Referencia Altura Para anchura Color
VX 8620.000 100 mm = 300 mm RAL 9005
VX 8620.001 100 mm = 400 mm RAL 9005
VX 8620.002 100 mm = 600 mm RAL 9005
VX 8620.003 100 mm = 800 mm RAL 9005
VX 8620.004 100 mm = 850 mm RAL 9005
VX 8620.005 100 mm = 1000 mm RAL 9005
VX 8620.006 100 mm = 1100 mm RAL 9005
VX 8620.007 100 mm = 1200 mm RAL 9005
VX 8620.008 100 mm = 1600 mm RAL 9005
VX 8620.009 100 mm = 1800 mm RAL 9005
+
[X] Cerrar

Required