La reducción de la latencia de datos es crucial en la producción. Con el nuevo AX IT Nano DC, integra tu pequeño centro de datos directamente con la línea de fabricación para procesar de forma instantánea grandes volúmenes de datos.
El acceso directo a los componentes de tu infraestructura TI durante el proceso de producción facilita tanto su uso como su mantenimiento. Esto comporta un ahorro de tiempo que no se debería subestimar. Con el nuevo bastidor de montaje de 19” con bisagra giratoria, puedes integrar verticalmente servidores y conmutadores de red, permitiendo un acceso constante y cómodo a los componentes activos desde el frontal. Además, el bastidor giratorio integrado también simplifica el manejo y el guiado de cables.
El equipo TI utilizado en tus procesos de producción está expuesto a condiciones mucho más duras y exigentes que en la mayoría de los entornos. Gracias a su alto grado de protección, de hasta IP 56 y conforme al estándar industrial AX, el AX IT Nano DC puede utilizarse sin preocupaciones en entornos industriales, ya sea como armario mural o de pie, con acceso completo a la amplia gama de accesorios modulares del sistema Rittal para el armario compacto AX. Además, gracias a la integración vertical de los componentes activos, el diseño del armario, de perfil delgado, permite un considerable ahorro de espacio.
Ventiladores con filtro montados de fábrica garantizan la climatización de los componentes de TI.
Si tienes alguna pregunta o consulta, ponte en contacto con nosotros.