Agiliza tus operaciones laborales aprovechando las sinergias con los nuevos Pupitres compactos CX de una pieza y los Sistemas de pupitres CX. Su máxima flexibilidad distingue al sistema de pupitres CX, ya sea optando por la parte inferior sola o con un conjunto de 2 o 3 partes con parte central y/o parte superior. Además de garantizar la máxima visión general, también garantiza la fiabilidad en la supervisión de máquinas e instalaciones. El nuevo pupitre compacto CX de una sola pieza ofrece las mismas ventajas y también es compatible con la plataforma del sistema AX/VX.
Sistema de pupitres CX: Los beneficios y ventajas en detalle
1. Opciones versátiles de montaje y configuración:
- Estandarización de la unidad de escritorio para opciones de sistema de pupitre de 2 y 3 partes.
- Entrada de cables simplificada: La abertura de la base está equipada con placas de entrada de cables de tres partes y se puede configurar individualmente con placas de entrada de cables VX de nuestra gama de accesorios para una entrada de cables flexible.
- Los sistemas de cierre se reemplazan fácilmente con empuñaduras AX.
- Opciones de acoplamiento sencillas para componentes de climatización, como ventiladores y filtros, gracias a la parte posterior recta de los pupitres.
2. Concepto de configuración interior coherente:
- Instalación interior flexible en la parte inferior, la parte central y la parte superior o en los pupitres compactos.
- Los chasis de sistema VX25 y los carriles de montaje se pueden usar para una configuración individual en todas las partes del gabinete.
- Se adapta incluso a equipos instalados pesados como transformadores.
- Flexibilidad a la hora de configurar el sistema de pupitres y pupitres compactos: gracias al uso del carril CX para instalación interior
3. Uso eficiente del espacio y manejo sencillo:
- Gran espacio de instalación en la parte inferior del sistema de pupitres de 500 mm de profundidad para un uso óptimo del espacio.
- Montaje y mantenimiento sencillos para optimizar el tiempo de trabajo y la eficiencia.
- El ángulo de 90 grados de la sección del pupitre se mecaniza fácilmente con el centro de mecanizado Perforex de Rittal.
4. Documentación de la máquina y del sistema sin papel:
- El Rittal ePOCKET suministrado de serie permite una entrega sin papel.
- Accede fácilmente a la documentación actualizada para un mantenimiento optimizado.
Ventajas del sistema en detalle
Un concepto de configuración interior impecable se extiende desde la parte inferior a la parte central hasta la parte superior o los pupitres compactos. Todas las secciones perforadas y carriles VX25 pueden utilizarse de forma flexible en las tres partes del pupitre para una configuración individual.
Incluso los equipos instalados más pesados, como un transformador, se instalan fácilmente en la parte inferior utilizando accesorios estándar.
La entrada de cables se realiza sin esfuerzo mediante placas de entrada de cables de tres piezas que cubren la abertura de la base. Se puede ampliar fácilmente con placas de entrada de cables VX (disponibles como accesorios) para ajustar la entrada de cables.
Los pernos integrados en el pupitre permiten ahorrar tiempo y utilizar con precisión el carril de montaje interior CX. La ampliación se realiza fácilmente con perfiles perforados Rittal con chasis de sistema y carriles de montaje y accesorios.
Acabado elegante con un perfil de aluminio como eleapa.mento de diseño o tirador en la tapa.
El uso de placas de montaje parciales, listones de soporte y secciones perforadas permite una configuración flexible e individual del pupitre y ayuda a aprovechar al máximo el espacio disponible.
Un concepto de configuración interior impecable se extiende desde la parte inferior a la parte central hasta la parte superior o los pupitres compactos. Todas las secciones perforadas y carriles VX25 pueden utilizarse de forma flexible en las tres partes del pupitre para una configuración individual.
Incluso los equipos instalados más pesados, como un transformador, se instalan fácilmente en la parte inferior utilizando accesorios estándar.
La entrada de cables se realiza sin esfuerzo mediante placas de entrada de cables de tres piezas que cubren la abertura de la base. Se puede ampliar fácilmente con placas de entrada de cables VX (disponibles como accesorios) para ajustar la entrada de cables.
Los pernos integrados en el pupitre permiten ahorrar tiempo y utilizar con precisión el carril de montaje interior CX. La ampliación se realiza fácilmente con perfiles perforados Rittal con chasis de sistema y carriles de montaje y accesorios.
Acabado elegante con un perfil de aluminio como eleapa.mento de diseño o tirador en la tapa.
El uso de placas de montaje parciales, listones de soporte y secciones perforadas permite una configuración flexible e individual del pupitre y ayuda a aprovechar al máximo el espacio disponible.
Si tienes alguna pregunta o consulta, ponte en contacto con nosotros.