Direct Liquid Cooling

Solución potente y modular para centros de datos hyperscale

Refrigeración para la IA

Refrigeración líquida para hyperscalers - Refrigeración para el futuro de la IA en los centros de datos

La IA generativaestá transformando la infraestructura IT a gran velocidad – elevando los requisitos de los centros de datos hyperscale a un nuevo nivel. Esto significa: más potencia en un espacio menor, a la vez que aumentan los requisitos de eficiencia energética, disponibilidad y escalabilidad. La refrigeración se está convirtiendo en una tecnología estratégica, decisiva para el éxito de los centros de datos preparados para el futuro.

Ante el auge delhigh-performance computing (HPC) y el incremento de las densidades de potencia, la refrigeración líquida está cobrando cada vez más relevancia, ya que la refrigeración por aire está llegando a sus límites. Rittal ha desarrollado una solución innovadora para este desafío tecnológico: Direct Liquid Cooling (DLC). Esta tecnología aprovecha la mayor capacidad calorífica de los líquidos y dirige el refrigerante directamente sobre el chip – justo donde se genera la mayor parte del calor. 

El portfolio DLC de Rittal está diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los hyperscalers: puede integrarse fácilmente en infraestructuras IT nuevas o existentes, es modular y escalable, y está preparado para un funcionamiento de alta disponibilidad gracias a componentes redundantes. Esto permite optimizar cargas de trabajo de IA sin esfuerzo, con un concepto de refrigeración diseñado para máxima eficiencia y escalabilidad a prueba de futuro.

Tres variantes de chiller, infinitas posibilidades

Chillers Blue e+

Capacidad de refrigeración: 1,5, 2,5, 4, 5,5 y 7 kW

  • Amplio rango de funcionamiento de -5 °C a +50 °C.
  • Hasta un 70% de ahorro energético gracias a los componentes de velocidad variable y tecnología inverter.
  • Aprobaciones internacionales y capacidad multivoltaje para uso en cualquier parte del mundo.
  • Mayor vida útil gracias a una refrigeración que protege los componentes.

Blue e+ Outdoor Chiller

Capacidad de refrigeración: 4, 5,5 y 7 kW

  • Carcasa de aluminio resistente a la intemperie con recubrimiento protector frente a los rayos UV.
  • Funcionamiento fiable incluso a temperaturas de hasta -20 °C.
  • Calefactor integrado para el precalentamiento del medio refrigerante.
  • Pantalla táctil protegida frente a condiciones ambientales adversas.

Blue e+ Hybrid TI Chiller

Capacidad de refrigeración: 5 y 6,7 kW

  • Ideal para pequeñas instalaciones TI de hasta 30 kW.
  • Refrigeración híbrida eficiente: hasta un 90% de ahorro energético gracias al sistema de free cooling integrado.
  • Máximo rendimiento en instalaciones exteriores, aprovechando un alto ΔT durante los meses fríos.
  • Conversión rápida de sistemas LCU DX existentes para cumplir la normativa F-Gas.

Opciones disponibles

Amplía las posibilidades de aplicación con nuestras opciones preconfiguradas. Sea cual sea el entorno o el uso previsto, encontrarás la versión del chiller Blue e+ que mejor se adapta a tus necesidades. Las configuraciones predefinidas reducen los plazos de entrega y simplifican el proceso de pedido.

Refrigeración por líquido directa en centros de datos a hiperescala: potenciamos la IA

Para los hiperescaladores, la inteligencia artificial es un mercado clave en crecimiento. Sin embargo, el rápido aumento del rendimiento de los servidores de IA también plantea una serie de desafíos. El aumento de la densidad del rendimiento implica unas mayores cargas térmicas y, por lo tanto, exige una potencia de refrigeración significativamente mayor. Los sistemas de refrigeración por aire están llegando a su límite. ¿La solución? Con la refrigeración líquida directa, el líquido refrigerante pasa directamente sobre el chip, donde se genera la mayor parte del calor.

Una infraestructura a hiperescala está diseñada para la escalabilidad, una alta disponibilidad y un fácil mantenimiento. Rittal ha diseñado una gama de refrigeración líquida directa (DLC) adaptada a las necesidades de los hiperescaladores. Todas las soluciones permiten una integración sencilla en la infraestructura de TI existente y están diseñadas para lograr la máxima eficiencia, de modo que tus sistemas de TI puedan funcionar al máximo rendimiento sin consumir energía innecesaria.

Refrigeración por líquido directa en centros de datos a hiperescala: potenciamos la IA

¡Estamos aquí para ayudarte!

¿Tienes alguna pregunta? Escríbenos.
Estaremos encantados de responder todas tus dudas relacionadas con la refrigeración líquida directa.

Discover our IT cooling solutions

Infraestructura TI

Refrigeración TI

Los conceptos de climatización de Rittal van desde la refrigeración de un único rack hasta la de todo un data center, manteniendo la seguridad y la eficiencia como prioridad.

Rack OCP ORV3

Take your rack density to a new level!

OCP is a community with a clear goal: To standardise and optimise IT infrastructure. Rittal has been actively involved in OCP projects for years. The result: A rack that is 100% OCP-compliant. For maximum future-proofing.