Direct Liquid Cooling

Solución potente y modular para centros de datos hyperscale

Refrigeración para la IA

Refrigeración líquida para hyperscalers - Refrigeración para el futuro de la IA en los centros de datos

La IA generativaestá transformando la infraestructura IT a gran velocidad – elevando los requisitos de los centros de datos hyperscale a un nuevo nivel. Esto significa: más potencia en un espacio menor, a la vez que aumentan los requisitos de eficiencia energética, disponibilidad y escalabilidad. La refrigeración se está convirtiendo en una tecnología estratégica, decisiva para el éxito de los centros de datos preparados para el futuro.

Ante el auge delhigh-performance computing (HPC) y el incremento de las densidades de potencia, la refrigeración líquida está cobrando cada vez más relevancia, ya que la refrigeración por aire está llegando a sus límites. Rittal ha desarrollado una solución innovadora para este desafío tecnológico: Direct Liquid Cooling (DLC). Esta tecnología aprovecha la mayor capacidad calorífica de los líquidos y dirige el refrigerante directamente sobre el chip – justo donde se genera la mayor parte del calor. 

El portfolio DLC de Rittal está diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los hyperscalers: puede integrarse fácilmente en infraestructuras IT nuevas o existentes, es modular y escalable, y está preparado para un funcionamiento de alta disponibilidad gracias a componentes redundantes. Esto permite optimizar cargas de trabajo de IA sin esfuerzo, con un concepto de refrigeración diseñado para máxima eficiencia y escalabilidad a prueba de futuro.

Refrigeración por líquido directa en centros de datos a hiperescala: potenciamos la IA

Entrega fiable: Nuestra capacidad de producción garantiza entregas puntuales, incluso para grandes volúmenes. Tus centros de datos pueden escalar rápidamente sin demoras.

 

Escalabilidad flexible e integración sencilla: Nuestro concepto modular y arquitectura uniforme permiten adaptar fácilmente las soluciones al ritmo de tus necesidades y facilitar su integración en infraestructuras existentes.

Nuestro portafolio de refrigeración líquida 


¡Un megavatio!
La potencia de refrigeración que ofrece la Coolant Distribution Unit (CDU) In-Row más potente de Rittal.

Nuestro portafolio DLC ofrece tres soluciones diferentes con capacidades de refrigeración que van desde 70 kW hasta 1 MW.

Soluciones líquido-aire: 

  • 70 kW: Rear Door HEx con Coolant Circulation Unit (CCU)

Nuestras soluciones líquido-aire enfrían los componentes que generan calor, como el chip de IA, utilizando una mezcla de agua y glicol que se refrigera mediante la puerta trasera del rack. Se emplean en racks individuales o en centros de datos con pérdidas térmicas medias.

Soluciones líquido-líquido: 

  • 150 kW: CDU In-Rack

  • 1 MW: CDU In-Row

En nuestras soluciones líquido-líquido, la mezcla de agua y glicol se enfría mediante el suministro de agua del propio edificio. La refrigeración líquida elimina significativamente más calor que la refrigeración por aire. Las soluciones líquido-líquido se utilizan tanto en centros de datos con pérdidas térmicas medias como en centros de alto rendimiento.

¡Estamos a tu disposición!

¿Tienes alguna pregunta? Envíanos un mensaje. Estaremos encantados de responder a todas tus preguntas relacionadas con la normativa sobre gases fluorados y el cambio de refrigerantes.

Siempre disponible y compatible con OCP

Máxima fiabilidad operativa: Las opciones de redundancia integradas en Rittal Direct Liquid Cooling mantienen tus sistemas siempre disponibles. La función hot-swap permite sustituir componentes críticos mientras el sistema está en funcionamiento, sin necesidad de interrumpir la operación. Esto ayuda a evitar costosos tiempos de inactividad y reduce al mínimo los tiempos de mantenimiento.

Soluciones a medida: Te beneficias de un equipo de expertos interdisciplinarios que te asesoran técnicamente y desarrollan soluciones personalizadas adaptadas a tus necesidades específicas.

Máxima eficiencia: Desde hace años, Rittal participa activamente en proyectos OCP y ha adaptado sus soluciones de refrigeración líquida directa a la arquitectura OCP. Te ayudamos a estandarizar la estructura de tu centro de datos para ahorrar dinero y energía.

Refrigeración líquida directa – Soluciones modulares basadas en plataforma

Máxima fiabilidad: La monitorización de fugas basada en componentes protege proactivamente tu infraestructura frente a daños por agua y garantiza la fiabilidad operativa a largo plazo.

Tiempos de espera mínimos: Los sensores, el controlador y las bombas del CDU In-Row pueden sustituirse mientras el sistema está en funcionamiento. Esto ayuda a mantener una refrigeración constante y minimizar los tiempos de inactividad.

Modificaciones individuales para tu infraestructura: Los canales de distribución (manifolds) a medida permiten una distribución flexible y eficiente del fluido refrigerante.

Suministro eléctrico fiable: Una barra colectora de corriente continua (DC busbar) garantiza un suministro eléctrico estable y eficiente energéticamente en centros de datos basados en arquitectura OCP y protege tu TI frente a cortes de energía.

Descubre nuestras soluciones TI

Infraestructura TI

Refrigeración TI

Los conceptos de climatización de Rittal van desde la refrigeración de un único rack hasta la de todo un data center, manteniendo la seguridad y la eficiencia como prioridad.

Rack OCP ORV3

¡Lleva la densidad de tu rack a un nuevo nivel!

OCP es una comunidad con un objetivo claro: estandarizar y optimizar la infraestructura IT. Rittal participa activamente en proyectos OCP desde hace años. El resultado: un rack 100 % compatible con OCP, para garantizar la máxima preparación de cara al...