Armario básico AX, acero inoxidable

Referencia: AX 1019.000

Los robustos armarios de acero inoxidable disponen de un sistema de levas integrado que permite el montaje de una gran variedad de accesorios sin necesidad de taladrar, de forma sencilla, rápida y segura.

Referencia:
AX 1019.000
Material
Caja: acero inoxidable
Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Placa de montaje: galvanizada
Unidad de envase
Caja con puerta(s), ángulo de abertura 130°
Placa de montaje
Cierre: doble paletón 3 mm
Grado de protección NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Código IK
IK10
Dimensiones
Anchura: 1.000 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 300 mm
Grosor del material de la puerta
2 mm
Grosor del material de la caja
1,5 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2,5 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
945 mm x 1.175 mm
Número puertas
2
Cierre
Ejecución cierre: Sistema de cierre de 3 puntos
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Material lock: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Material básico
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
71,4 kg
Peso bruto
78 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177815056
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
AX Armario compacto, An.Al.Pr.: 1000x1200x300 mm, acero inoxidable 1.4301, con placa de montaje, con doble puerta, con sistema de cierre de 3 puntos
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle