Accesorios

Técnica de ensamblaje

Independientemente de si se trata de transportar filas de armarios completamente configurados o el montaje de unidades individuales en su ubicación, existe una solución adecuada para cualquier necesidad de ensamblaje: estribos de unión, juntas de ensamblaje, cubiertas para la ranura de ensamblaje.

Técnica de ensamblaje

Juego de ensamblaje para AX, KX, AE, KL

Para el ensamblaje de armarios AX/KX. Las escotaduras necesarias para ello deben ser realizadas por el cliente.

Técnica de ensamblaje

Bloque de ensamblaje, interior para VX, VX IT

Posicionamiento flexible y posibilidad de montaje continuo en la zona de ensamblaje. El montaje desde el lateral genera una superficie para montajes en toda la superficie, enrasada con el perfil.

Técnica de ensamblaje

Pieza de ensamblaje, interior para VX, VX IT

Posicionamiento flexible y posibilidad de montaje continuo en la zona de ensamblaje. Para un montaje rápido y seguro, a elección desde la parte frontal o lateral.

Técnica de ensamblaje

Conjunto de ensamblaje rápido para VX

Introducir los tornillos, el conjunto de ensamblaje rápido, golpear con un martillo y asegurar.

Técnica de ensamblaje

Estribo de unión, exterior para VX, VX IT

Para montaje en los perfiles verticales del armario desde el exterior.

Técnica de ensamblaje

Ángulo de unión para VX

Para una sólida unión de las esquinas en los armarios ensamblados.

Técnica de ensamblaje

Kit de ensamblaje VX25 a TS 8

Para la ampliación de filas de armarios TS 8 con armarios VX25.

Técnica de ensamblaje

Junta de ensamblaje para VX

Puede utilizarse individualmente en todas las dimensiones de armario para el ensamblaje. La junta se inserta de forma segura en todo el perímetro del perfil y puede volver a retirarse en cualquier momento sin dejar residuos. Puede reutilizarse...

Técnica de ensamblaje

Conjunto de ensamblaje rápido, una pieza para TS/TS

Introducir los tornillos, el conjunto de ensamblaje rápido, golpear con un martillo y asegurar.

Técnica de ensamblaje

Conjunto de ensamblaje rápido, tres piezas para TS/TS

Enganchar el conector rápido de ensamblaje, unir con la chapa de cierre y asegurar.

Técnica de ensamblaje

Abrazadera de ensamblaje, horizontal para TS/TS, TS/PS

Para montaje a los perfiles horizontales del armario.

Técnica de ensamblaje

Abrazadera de ensamblaje, vertical para TS/TS

Para montaje a los perfiles verticales del armario de dos armarios TS.

Técnica de ensamblaje

Estribo de unión, exterior para TS/TS

Para montaje desde el exterior a los perfiles verticales del armario.

Técnica de ensamblaje

Ángulo de unión para TS/TS

La unión estable para el transporte de armarios ensamblados.

Técnica de ensamblaje

Piezas de ensamblaje para TS/TS, TS/PS

Para la estabilización adicional o cuando el soporte de placas de montaje, el bastidor móvil o el soporte de barras dificultan el montaje de una escuadra de ensamblaje.

Técnica de ensamblaje

Ángulo de unión

La alternativa a la pieza de ensamblaje 4582.500, así como para equipamiento interior individual.

Técnica de ensamblaje

Ángulo combinado para VX, TS

Para una distribución óptima de las fuerzas de tracción durante el transporte con grúa de armarios ensamblados.

Técnica de ensamblaje

Abrazadera de ensamblaje vertical para TS/TS

Para el ensamblaje de dos armarios equipados en el perfil vertical del armario. Mediante los bulones de fijación se desplaza el armario, con la regulación en altura o lateral de hasta ± 2mm, hasta una posición final definida.

Técnica de ensamblaje

Abrazadera de ensamblaje vertical para TS/TS con pared de separación

El montaje sólo es posible en combinación con los ángulos soporte de la pared de separación.

Técnica de ensamblaje

Cubierta para zona de ensamblaje superior para VX, VX IT, TS, TS IT

Por encima de la junta entre dos armarios puede fijarse adicionalmente una cubierta con dos piezas finales. De esta forma se evita el contacto prolongado de la junta con suciedad y agua.

Técnica de ensamblaje

Estribo de unión, exterior, 3 mm para VX IT

Para el ensamblaje de estructuras VX IT que deban separarse entre si mediante una pared estanca o para la sustitución de un rack premontado por un modelo con la misma ejecución o para la sustitución de una estructura integrada por...

Técnica de ensamblaje

Estribo de unión para VX IT, TS IT

Para el ensamblaje de racks de las series VX IT a TS IT.

Técnica de ensamblaje

Estribo de unión, exterior, 9 mm para VX, VX IT, TS IT/TS IT con laterales

Para el ensamblaje posterior de armarios con laterales atornillados o con cierre.

Técnica de ensamblaje

Cubierta para zona de ensamblaje vertical

Para compensar la ranura entre los laterales generada con el ensamblaje dorsal contra dorsal. Para una altura de armario de 2200 mm o puede cortarse para medidas más bajas.

Técnica de ensamblaje

Juego para bastidor partido VX IT

Juego para bastidor partido VX IT.

Técnica de ensamblaje

Juego para bastidor TS partido

Juego para bastidor partido TS

Técnica de ensamblaje

Kit de ensamblaje para CS Toptec, ensamblable

Para ensamblaje de armarios para exteriores CS Toptec.