CS Toptec, ensamblable

Referencia: CS 9782.818

Armario ensamblable para exteriores de doble pared con zócalo de 100 mm, puerta, dorsal y tejadillo de protección ensamblable. La totalidad del bastidor del armario se encuentra disponible para un equipamiento interior eficiente y flexible. El armario está preparado para el montaje de un refrigerador mural Blue e+ para exteriores.

Referencia:
CS 9782.818
Ejecución
para ensamblaje
Con escotadura para refrigerador para exteriores 1,5 kW
Material
Bastidor del armario: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Piezas planas y pantallas de zócalo: Aluminio, AlMg3
Tejadillo: Aluminio
Superficie
Texturizada
Poliéster resistente a rayos UV
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armario ensamblable para exteriores de doble pared
Bastidor del armario con troquel de sistema de 25 mm en bastidor de techo y suelo, así como perfiles verticales con 2 niveles de fijación
Puerta frontal con retenedor de puerta, empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Dorsal
Tejadillo
Zócalo con placas de entrada de cables atornilladas y pantallas atornilladas delante y detrás
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 800 mm
Dimensiones
Altura total: 1.345 mm
Altura tejadillo: 45 mm
Altura zócalo: 100 mm
Número puertas
1
Cierre
Ejecución cierre: Cierre de 4 puntos
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: BJ20027
Placa de entrada de cables
Tamaño: 2
Cantidad: 2
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Grado de protección NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Código IK
IK10
Observación
Todas las piezas planas reforzadas y con puesta a tierra (pared exterior sobre pared interior)
Para el montaje de un armario individual se precisan los laterales para CS Toptec, ensamblable
Observación referente a la referencia
Para el cierre de la escotadura se precisa un refrigerador o una chapa de adaptación
Unidad de embalaje
1 pza(s).
EAN
4028177986206
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
CS TopTec, ensamblable An.Al.Pr.: 800x1200x800 mm, con escotadura para refrigerador para exteriores 1,5 kW
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones