Liquid Cooling Unit LCU DX, redundante

Artículo No.: SK 3311491

Refrigeración basada en medio refrigerante en ejecución redundante para VX IT o Micro Data Center sin necesidad de calentar el espacio de ubicación mediante condensadora exterior. Dos clases de potencia 3 kW y 6,5 kW ofrecen una solución de refrigeración ideal para las pequeñas aplicaciones TI.

Artículo No.:
SK 3311491
Ejecución
LCU DX 3 kW redundante
Ventajas
Mínimas necesidades de espacio gracias al montaje de la unidad interior con ejecución redundante en el rack para redes VX IT o en el Micro Data Center
Máxima eficiencia energética gracias a la técnica del ventilador EC y la regulación diseñada para equipos TI
Regulación de la temperatura del aire de entrada en los servidores
Adaptación de la carga térmica a través del compresor con sistema inverter
La energía calorífica absorbida es expulsada al exterior (regulada por inverter), sin provocar puntos calientes
Aplicación
Refrigerador para racks para servidores VX IT y para Micro Data Center
Funcionamiento
Las variantes redundantes tienen dos circuitos de refrigeración y dos controladores dentro de la unidad interior, más dos unidades exteriores reguladas por el inverter. La conmutación se puede efectuar en caso de emergencia y de horas de servicio que permite alternar regularmente entre las unidades exteriores y la conmutación en caso de una alteración o un fallo.
El equipo soporta la conducción del aire típico para aplicaciones TI «front to back» y regula la temperatura de entrada del aire al servidor en función del valor ajustado
Material
Chapa de acero, pintada
Color
Unidad interior: RAL 7035
Unidad exterior: blanca
Unidad de envase
Unidad interior (evaporador)
2 unidades exteriores (reguladas por inverter)
Pantalla display de 482,6 mm (19") con elementos de indicación y mando
Tubo de condensación
Opciones de montaje en VX
Las guías perfil de 19" estándar o dinámicas deben desplazarse de forma descentrada en la anchura unos 50 mm
La distancia frontal de las guías perfil de 19" hasta el canto frontal del bastidor VX debe ser como mínimo de 100 mm
Para la fijación de la unidad interior se precisan dos chasis del sistema con bridas de montaje
Para la separación de la zona fría/caliente dentro de un armario se precisan chapas de conducción del aire
Para el guiado de los cables hacia abajo se precisa un zócalo
Observación
Por debajo de la potencia de refrigeración mínima es posible que se produzcan oscilaciones de la temperatura del aire de entrada.
La conexión eléctrica se realiza en la unidad exterior que alimenta a su vez a la unidad interior
Según la unidad exterior se precisa una alimentación de corriente separada
Grado de protección IP según IEC 60 529
Unidad interior IP 20
Unidad exterior IP X4
Zona de modulación
1 ‐ 3 kW
Potencia máx. de refrigeración
3 kW
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne de conexión
Duración de la conexión
100 %
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R410A
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
Anchura: = 800 mm
Altura: ≥ 1.800 mm
Profundidad: ≥ 1.000 mm
Dimensiones unidad interior
Anchura: 105 mm
Altura: 1.550 mm
Profundidad: 820 mm
Dimensiones unidad exterior
Anchura: 810 mm
Altura: 558 mm
Profundidad: 310 mm
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz
Fusible previo
16 A
Intensidad
7 A
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
129,2 kg
Peso bruto
136 kg
Código arancelario
84158200
EAN
4028177709331
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
Climatizador Split SK LCU DX 3 kW, refrigeración de racks TI y Micro Data Center basada en medio refrigerante, 2 unidades exteriores con compresores regulados por inverter, 1 unidad interior, ejecución redundante
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Further instructions
Instrucciones