Perfil cubierta para sistemas de barras RiLine

Artículo No.: SV 9340210

Posibilidad de adecuar la longitud, para montaje a presión al perfil de bandeja de base.

Artículo No.:
SV 9340210
Descripción producto
Para montaje a presión a la bandeja de base.
Material
PVC duro modificado al calor
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Observación
En caso de carga del perfil cubierta desde el frontal, se precisa la pantalla soporte para estabilizar
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Adecuado para sistema de barras colectoras
Pletinas flexibles, 3 polos
PLS 800, 3 polos
PLS 1600, 3 polos
Dimensiones
Longitud: 1.100 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
2,8 kg
Peso bruto
2,98 kg
Código arancelario
85472000
EAN
4028177502437
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descripción producto
SV RILINE60 PERFIL CUBIER L= 1100MM,UE=2
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle