- Referencia:
- SV 9341.110
- Descripción producto
- Protección contra contactos de la parte posterior de los sistemas de embarrado.
- Material
- PVC duro modificado al calor
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- N° de polos
- 3 polos
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- PLS 800, 3 polos
- Dimensiones
- Longitud: 700 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,66 kg
- Peso bruto
- 1,666 kg
- Código arancelario
- 85472000
- EAN
- 4028177502802
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descripción producto
-
SV RILINE60 BAND.BASE PLS800 L=700,UE=2