Bandeja de base para sistemas de barras RiLine

Artículo No.: SV 9341120

Protección contra contactos de la parte posterior de un montaje de embarrados.

Artículo No.:
SV 9341120
Descripción producto
Protección contra contactos de la parte posterior de los sistemas de embarrado.
Material
PVC duro modificado al calor
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
N° de polos
3 polos
Adecuado para sistema de barras colectoras
PLS 800, 3 polos
Dimensiones
Longitud: 900 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
2,018 kg
Peso bruto
2,28 kg
Código arancelario
85472000
EAN
4028177502819
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descripción producto
SV RILINE60 BAND.BASE PLS800 L=900,UE=2
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle