Bandeja de base para sistemas de barras RiLine

Artículo No.: SV 9342170

Protección contra contactos de la parte posterior de un montaje de embarrados.

Artículo No.:
SV 9342170
Descripción producto
Protección contra contactos de la parte posterior de los sistemas de embarrado.
Material
PVC duro modificado al calor
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
N° de polos
3 polos
Adecuado para sistema de barras colectoras
PLS 1600, 3 polos
Dimensiones
Longitud: 2.400 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,978 kg
Peso bruto
3,178 kg
Código arancelario
85472000
EAN
4028177572355
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descripción producto
SV RILINE 60 BANDEJA BASE (PLS1600) L= 2400MM
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle