Pantalla soporte para perfil cubierta

Artículo No.: SV 9340224

Para estabilidad adicional, para impedir el contacto lateral del perfil cobertor.

Artículo No.:
SV 9340224
Descripción producto
Para impedir el contacto por el lateral del perfil cubierta. Además ofrece una estabilidad adicional. Distancia de montaje recomendada ≤ 500 mm.
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Adecuado para sistema de barras colectoras
4 polos
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,16 kg
Peso bruto
0,188 kg
Código arancelario
83024200
EAN
4028177536753
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descripción producto
SV RILINE60 PANTALLA SOPORTE P/ SV 9340.214,VE=5
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle