- Artículo No.:
- SV 3516000
- Material
- E-Cu
- Espesor de barra
- 10 mm
- Sección
- 900 mm²
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Tipo de barra colectora
- Barra E-Cu
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- PLS 1600
- Dimensiones
- Longitud: 2.400 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 18,71 kg
- Peso bruto
- 19,2 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 19,22
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177043558
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
- SV BARRA COLECTORA ESPECIAL 1600A 2400 SV BARRA COLECTORA ESPECIAL E-CU 1600A, LONG. 2400MM, 1 P.