Componentes fusibles RiLine

Regletas bajo carga para fusibles NH

Tamaño 00, para distancia entre centros de 60 y 100 mm

Regletas bajo carga para fusibles NH

Cubierta para la zona de conexión para regletas bajo carga para fusibles NH

Para regletas bajo carga NH de tamaño 00, modelo de mayor longitud para la utilización de terminales con casquillo a presión largo.

Regletas bajo carga para fusibles NH

Regleta bajo carga para fusibles NH

Regletas bajo carga para fusibles NH

Pieza prismática de conexión con brida para regletas bajo carga para fusibles NH

Para regletas bajo carga NH de tamaño 00, para la conexión de conductores cilíndricos.

Regletas bajo carga para fusibles NH

Borne para cable de 70 - 240 mm² y de 185 - 300 mm² para regletas bajo carga para fusibles NH

Para regletas bajo carga NH de tamaño 1 a 3 para montaje de las regletas NH en la conexión de bornes de bastidor.

Regletas bajo carga para fusibles NH

Borne para barras para regletas bajo carga para fusibles NH

Para regletas bajo carga NH de tamaño 1 a 3 para montaje sin perforaciones de las regletas NH en sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.

Regletas bajo carga para fusibles NH

Ángulo soporte para regletas bajo carga para fusibles NH

Para regletas bajo carga NH de tamaño 1 a 3 para fijación de una cubierta de protección contra contacto confeccionada individualmente, posibilidad de montaje a izquierda y derecha de la regleta.

Regletas bajo carga para fusibles NH

Soporte de cables para regletas bajo carga para fusibles NH

Para regletas bajo carga para fusibles NH t. 1 hasta t. 3 Para un guiado de los cables del transductor por la parte posterior en la caja de regletas.

Regletas bajo carga para fusibles NH

Garra con tuerca encastada para regletas bajo carga para fusibles NH

Se utiliza en combinación con las uniones atornilladas para la unión mecánica de elementos de conexión, como por ejemplo conectores angulares.

Regletas bajo carga para fusibles NH

RiLineX Contact hazard protection para seccionador bajo carga para fusibles NH

RiLineX contact hazard protection for assembly on the RiLine60 busbar system and busbar system platforms.