Accesorios

Puertas/Cierres

Puertas y cierres para un acceso cómodo y seguro para armarios de distribución y racks. Variantes de puerta, configuración frontal modular y puertas parciales para diferentes conceptos de autorización, puertas transparentes con diseño industrial y de TI y ventanas para facilitar la supervisión, sistemas de asas y cierres, bisagras y accesorios para el equipamiento de la puerta.

Puertas/Cierres

Variantes de puerta

Las puertas transparentes y las puertas perforadas permiten un rápido control visual de los componentes instalados. Es posible montar puertas de chapa de acero en sustitución del dorsal para obtener acceso por detrás y por delante al equipamiento interior.

Puertas/Cierres

Ventanas de inspección y paneles de mando

Los indicadores, pulsadores, interruptores y otros instrumentos de mando se encuentran protegidos de polvo, líquidos y accesos no autorizados.

Puertas/Cierres

Chapa de adaptación CS para CS Toptec

Para alojar ventiladores con filtro en la escotadura para refrigeradores.

Puertas/Cierres

Sistemas de cierre

Los bombines de cierre de serie pueden sustituirse por asas de cualquier tipo, así como por otros cierres. Un pulsador es la alternativa para abrir de forma rápida y sin llave armarios de pie y cajas murales.

Puertas/Cierres

Cubierta del interruptor principal

Bloqueo de seguridad de combinaciones de armarios conforme a UL según normativa de los EE.UU.. La cubierta del interruptor cumple, en combinación con el mecanismo de accionamiento, el cierre para puerta adyacente y las barras, los requerimientos de la...

Puertas/Cierres

Bisagras

Según el tipo de aplicación es posible realizar el ángulo de abertura óptimo de la puerta en armarios individuales, combinaciones ensambladas y cajas murales en entornos industriales y de TI

Puertas/Cierres

Puerta, interior

Permite diferentes posibilidades de fijación para el soporte y el archivo de documentos, además de montaje de instrumentos de indicación y mando.

Puertas/Cierres

Listón de protección contra el polvo

Para la protección del canto superior de la puerta contra suciedad.

Puertas/Cierres

Pintura

Pintura para corregir o para trabajos de reparación de superficies texturizadas y pintadas en mojado, secado al aire.

Puertas/Cierres

Imprimación para la protección contra la corrosión

La imprimación de un componente es adecuada como protección contra la corrosión en puntos sin pintura, ocasionados por golpes, escotaduras, etc. Se utiliza para volver a proteger puntos sin pintura de la corrosión. La imprimación cumple con la...