- Referencia:
- SZ 2311.225
- Descripción producto
- El elemento de fijación universal para todos aquellos casos en los que sea necesaria una distancia con el nivel de fijación.
- Datos técnicos
- Con autorroscantes para taladros de 4,5 mm de Ø
- Material
- Acero hexagonal (SW8)
- Superficie
- Galvanizada
- Longitud
- 25 mm
- Observación para el montaje
- En la parte posterior pueden fijarse con tornillos de chapa 5,5 x 13 por ej. guías omega/soporte, cubiertas de protección contra contactos, pantallas para interruptores principales, guías de entrada de cables, etc.
- Unidad de embalaje
- 12 pza(s).
- Peso/UE
- 0,12 kg
- Código arancelario
- 73181900
- EAN
- 4028177526815
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
SZ BULON DE DISTANCIAMIENTO 25MM - 12P. ACERO HEXAGONAL (SW8)